빌딩 인프라용 IoT 기반 PLC

빌딩 인프라용 PLC

빌딩 IoT – 손쉬운 자동화

빠르고 효율적인 통합, 파라미터화 및 시각화가 가능합니다.

돌아가기 PLC 및 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 빌딩 인프라용 PLC

이 카테고리의 전 상품 보기

고성능 모듈형 IoT 기반 ILC 2050 BI 컨트롤러는 빌딩 인프라, 에너지 흐름 및 HVAC 애플리케이션의 모니터링 및 제어와 같은 빌딩 자동화 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 컨트롤러는 확장 가능하고 원하는 수만큼의 하드웨어 및 소프트웨어 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

이점

  • 표준화된 기능으로 인해 스타트업 비용 절감
  • 단일 컨트롤러의 다양한 프로토콜을 사용해 센서 및 액추에이터 통합에 필요한 작업 감소
  • 드래그 앤 드롭을 사용한 손쉬운 프로그래밍
  • 위치에 상관없는 웹 기반 유지 관리, 모니터링 및 프로그래밍을 통한 비용 효율적인 작동

하위 섹션의 통합 – 개방형, 효율적, 무제한

여러 다른 하위 섹션 및 루프탑 태양광 시스템이 있는 빌딩  

여러 다른 하위 섹션의 손쉬운 통합

Niagara 프레임워크의 주요 이점은 필드 레벨에서 다양한 버스 시스템 및 프로토콜의 데이터가 통합된다는 것입니다. 이 정보는 컨트롤러에서 컴파일 및 처리된 후 전달됩니다.컨트롤러는 BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX 및 SNMP를 포함한 수많은 통신 드라이버를 지원합니다. 

연결된 장치와 네트워크의 데이터는 표준화된 다음 전체 시스템에서 사용 가능합니다.

유연한 라이센스 모델

큐브  

유연한 라이센스 – 맞춤형 솔루션

컨트롤러의 Niagara 라이센스는 통합할 수 있는 데이터 지점 수에 기반합니다. 기본 라이센스는 250개의 데이터 지점에서 시작하고 최대 10,000개의 데이터 지점까지 확장할 수 있습니다. 또한 소프트웨어 업데이트 및 업그레이드를 위한 유지 관리 라이센스가 필요합니다. 1년, 3년 또는 5년의 런타임 중에서 선택할 수 있습니다. 피닉스컨택트에 문의하여 프로젝트에 맞는 라이센스를 찾을 수 있을 것입니다.

서버 레벨에서의 스테이션 관리 – 감독자 및 워크벤치

시각적으로 확인 가능한 컨트롤 캐비닛 및 산업용 PC  

스테이션의 쉽고 효율적인 파라미터화

감독자

감독자는 중앙 추세 로깅, 보관, 알람, 시각화, 스케줄러, 시스템 전반의 데이터베이스 관리 및 SCADA 시스템에 통합과 같은 실시간 정보 및 서버 기능의 그래픽 표시를 제공합니다. 감독자는 BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX 및 SNMP와 같은 다양한 IP 기반 프로토콜과 표준화된 개체 모델을 사용하여 다른 시스템과의 직접 통신을 지원합니다

워크벤치

워크벤치는 그래픽 및 텍스트 기반 프로그래밍 도구가 있는 통합 감독자 개발 플랫폼입니다. 워크벤치는 통신 인터페이스, 웹 시각화 및 사용자 관리의 구성에 사용되며 알람 콘솔을 포함합니다. 워크벤치는 표준 모듈을 위한 복잡한 기능을 개발하는 데 필요한 모든 컴포넌트를 제공합니다. 와이어 시트 보기는 드래그 앤 드롭을 사용하여 프로그래밍 애플리케이션을 제공합니다. 각 감독자 라이센스는 워크벤치 라이센스를 포함합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166