개요로 돌아가기

관리 도구: FL SNMP OPC 서버

Ethernet 통신이 포함된 현대적인 자동화 시스템은 대부분 다양하고 복잡합니다. 따라서 신속한 진단이 중요합니다. FL SNMP OPC 서버는 SNMP를 통해 읽을 수 있는 장치 및 네트워크 정보를 수집합니다. 이는 SNMP 기반 장치를 한쪽은 OPC 기반 프로세스 제어 시스템(SCADA)에 통합하고 다른 한쪽은 HMI(human-machine interface) 시스템에 통합하는 방법입니다.

자동으로 네트워크 장치 탐지

자동 네트워크 스캔  

SNMP OPC 서버로 네트워크 스캔

SNMP OPC 서버는 자동 네트워크 스캔을 제공합니다. 소프트웨어는 연결된 네트워크를 검색하고 모든 기존 장치를 이름, IP 파라미터 및 SNMP 데이터 지점과 함께 네트워크 프로파일에 삽입합니다.

드래그 앤 드롭을 사용한 네트워크 구성

SNMP OPC 서버의 사전 구성된 장치 카탈로그  

드래그 앤 드롭을 사용한 통합: SNMP OPC 서버의 장치 카탈로그

매우 빠릅니다. 드래그 앤 드롭 방식으로 사전 구성된 장치를 목록에서 네트워크로 이동합니다. 제공된 카탈로그에는 피닉스컨택트의 인프라 컴포넌트와 컨트롤러가 포함되어 있으며 원하는 제품을 선택하기만 하면 됩니다. 개별 데이터 지점은 이미 저장되어 있습니다.

해당 IP 주소를 입력하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.

간편한 통합

MIB 브라우저  

신속하게 SNMP 데이터 지점 찾기 – MIB 브라우저 사용

MIB(Management Information Base)는 장치의 SNMP 데이터 지점이 모두 포함되어 있는 데이터베이스입니다. 이는 SNMP 호환 장치의 모든 제조업체가 제공합니다.

디바이스 프로파일을 쉽고 빠르게 만들고 싶으십니까? SNMP OPC 서버는 MIB 브라우저를 제공합니다. 이를 사용하여 MIB애소 장치 프로파일에 대한 데이터 지점을 검색할 수 있습니다. 이 방법으로 마우스를 몇 번만 클릭하면 부품을 네트워크에 통합할 수 있습니다.

알람 및 트랩의 간편한 통합

알람 및 트랩 설정 창  

알람 메시지의 손쉬운 구성

SNMP OPC 서버를 사용하면 트랩 메시지를 손쉽게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 또한 ActiveX 개체를 지원하기 때문에 다양한 애플리케이션의 트랩 메시지를 손쉽게 표시할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166