FL NETWORK MANAGER 손쉬운 네트워크 스타트업 및 장치 모니터링
FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용해 피닉스컨택트의 매니지드 스위치, WLAN 컴포넌트 및 보안 기기를 손쉽게 시작할 수 있습니다.
또한 이러한 네트워크 컴포넌트를 모니터링하고 펌웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 다중 장치 구성을 사용하면 Ethernet 네트워크를 설정 및 사용할 때 많은 시간이 절약됩니다.
이점
- BOOTP, DHCP 및 DCP를 통해 네트워크에서 편리하게 IP 주소 할당
- 사전 지식 없이도 VLAN 구성 지원 기능을 사용하여 손쉽게 VLAN 구성
- 다중 장치 구성을 사용해 여러 컴포넌트를 빠르게 구성
- 모든 네트워크 컴포넌트의 개요 및 진단을 제공하는 그래픽 토폴로지 표시
- 여러 장치에서 동시에 빠르게 펌웨어 업데이트
- SNMPv3을 통한 네트워크 컴포넌트와의 안전한 통신
FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용하면 네트워크를 빠르고 쉽게 구축하고 실행할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 다음 단계를 지원합니다.
FL NETWORK MANAGER의 구성 가능한 스캔 옵션
네트워크 스캔 – 기존 장치를 손쉽게 탐지
기존 네트워크에서 FL Network Manager를 사용하여 다양한 메커니즘을 통해 장치를 읽을 수 있습니다. IP 영역을 검색하는 일반적인 방법 외에도 DCP 또는 SNMP 브로드캐스트와 같은 다른 메커니즘을 사용할 수 있습니다.
검색된 장치는 표 보기 형태로 명확하게 표시되고 마우스를 클릭하여 프로젝트에 포함할 수 있습니다.
FL Network Manager에서 IP 주소 변경
IP 할당 및 장치 구성
다양한 IP 할당 메커니즘(BootP, DHCP, DCP)이 지원되므로 몇 번의 마우스 클릭만으로 산업용 Ethernet 장치뿐만 아니라 PROFINET 및 EtherNet/IP 애플리케이션을 위한 IP 주소 할당을 구현할 수 있습니다. 또한 장치 MAC 주소 지원을 통해 IP 주소 할당을 계획할 수 있습니다.
프로젝트에 통합한 네트워크 컴포넌트를 자세히 구성할 수 있습니다. 또한 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소 및 장치 이름과 같은 일반 파라미터를 표 보기 형태에서 편리하게 수정할 수 있습니다.
편리한 구성을 가능하게 하는 VLAN 구성 지원 기능
사전 지식이 필요 없는 VLAN 구성
VLAN의 구성원이 될 엔드 장치는 그래픽 네트워크 토폴로지를 사용하여 간단히 선택합니다. 선택 항목에 따라 엔드 장치 및 스위치에 대한 구성이 FL Network Manager에 의해 자동으로 생성된 다음 시스템 전체에 롤아웃됩니다. VLAN 구성을 장치에 롤아웃하기 전에 검증하면 통신 중단이 방지됩니다. VLAN 구성 지원 기능 덕분에 VLAN을 구성하는 데 사전 지식이 필요하지 않습니다.
전문가 모드에서는 자동으로 생성된 VLAN 구성을 수동으로 수정할 수도 있습니다. 예를 들어, 여기에는 포트 및 장치 추가 및 제거와 우선 순위 변경이 포함됩니다.
FL NETWORK MANAGER를 사용하여 장치 구성 업로드
손쉬운 구성 파일 조작
빠른 장치 교체 또는 백업을 위해 두 번의 마우스 클릭만으로 구성 파일을 여러 장치에서 동시에 다운로드할 수 있습니다. 파일은 IP 주소 및 타임스탬프와 함께 저장되므로 빠르고 쉬운 할당 및 수정 관리가 가능합니다.
또한 몇 번의 마우스 클릭만으로 구성 파일을 장치에 다운로드할 수 있습니다.
- 적절한 장치를 선택합니다.
- “구성 파일을 장치에 다운로드” 기능을 선택합니다.
- 디렉터리에서 각 장치의 파일을 선택하고 단 한 번의 클릭으로 모두 시작합니다.
FL NETWORK MANAGER를 사용하여 펌웨어 업데이트를 위한 파일 선택
다중 펌웨어 업데이트
FL Network Manager를 사용하면 몇 번의 마우스 클릭만으로 모든 장치를 동시에 업데이트할 수 있습니다. 이 소프트웨어가 필요한 모든 기능을 제공하므로 추가 도구가 필요하지 않습니다.
- 장치를 선택합니다.
- 펌웨어 파일을 선택합니다.
- 모든 장치의 업데이트를 동시에 시작합니다.
다중 장치 구성
여러 장치를 동시에 구성
Network Manager는 이중화 메커니즘 활성화와 같은 동일한 파라미터를 여러 다른 장치에서 조정할 수 있게 하는 다중 장치 구성을 제공합니다. 몇 번의 클릭만으로 네트워크에 있는 원하는 수의 장치에서 손쉽게 기능을 활성화할 수 있습니다.
SNMP 스크립팅
모든 SNMP 지원 장치를 위한 구성 및 진단
SNMP 스크립트를 만들어 완벽한 장치 파라미터화를 수행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 저장하여 나중에 추가 장치에서 다시 사용할 수 있습니다. 따라서 모든 SNMP 지원 장치에서 파라미터를 설정하고 진단을 실행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하여 스위치, WLAN 액세스 지점 및 Ethernet 확장기와 같은 네트워크 인프라 제품 외에도 피닉스컨택트의 I/O 스테이션 및 Ethernet 지원 파워 서플라이를 구성할 수 있습니다. 간단한 구문 및 사전 제작된 템플릿 덕분에 이제 더 이상 IT 전문가만 사용할 수 있는 옵션이 아닙니다.
FL Network Manager의 RSTP 토폴로지
통합 링 진단 기능을 사용한 토폴로지 표시
Ethernet 네트워크를 감지 및 표시하기 위해 FL Network Manager는 링 진단 기능을 사용한 토폴로지 표시를 지원합니다. 토폴로지는 네트워크 인프라 컴포넌트, 엔드 장치, VPN 연결 및 NAT 아키텍처를 탐지하고 이를 다양한 보기로 표시합니다. 또한 이중화 프로토콜, VLAN, PROFINET 등에 대한 진단 파라미터가 있는 세부 보기 기능이 있습니다.