다기능 세이프티 릴레이

다기능 세이프티 릴레이

1개의 세이프티 릴레이, 3개의 세이프티 기능

다기능 세이프티 릴레이는 단 하나의 장치에서 3개의 기능을 제공합니다.

돌아가기 세이프티 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 다기능 세이프티 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

PSRmultifunction 장치 제품군을 사용하면 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드 모니터링과 같은 간단한 세이프티 기능을 단 하나의 장치에서 실현할 수 있습니다. 총 4개의 기능 버전이 각각 3개의 연결 방법으로 제공됩니다.

이점

  • 기존 세이프티 릴레이와 비교한 비용 이점: 단일 장치에 3개의 세이프티 기능 통합
  • 컴팩트 하우징으로 인한 컨트롤 캐비닛에서의 공간 절약
  • Force-guided 릴레이 접점으로 인한 검증된 세이프티
  • 푸쉬-인 연결을 통한 짧은 설치 시간
  • 광범위한 센서와 호환

다기능 세이프티 릴레이

PSRmultifunction 다기능 세이프티 릴레이  

3개의 연결 기술로 제공되는 4개의 PSRmultifunction 장치 버전

단 하나의 세이프티 릴레이에 3개의 세이프티 기능이 있습니다. 이미 장치에 통합된 세이프티 기능이 잠재적 배선 오류를 줄여줍니다.

  • 전체 폭 22.5 mm
  • 소프트웨어 구성이 필요 없음
  • TÜV 인증 획득
  • ISO 13849에 따른 PLe 및 IEC 62061에 따른 SILCL 3
  • 스크류, 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결
  • CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터와 호환되는 연결

공간이 절약되는 다기능 세이프티 릴레이

PSRmultifunction 개요  

3개의 다양한 세이프티 기능 사용

PSRmultifunction 세이프티 릴레이에는 각각 1개 또는 2개의 채널을 사용하여 연결할 수 있는 3개의 센서 회로가 있습니다.

  • 상위 레벨 센서 회로 S0
  • 2개의 로컬 센서 회로 S1 및 S2

로컬 센서 회로 S1 및 S2는 각각 안전 도어 또는 라이트 그리드와 같은 표준 기능을 제공합니다. 결함이 발생할 경우 두 센서 회로를 따로 비활성화할 수 있습니다.

상위 레벨 센서 회로 S0은 두 로컬 센서 회로를 모두 모니터링합니다. 이 회로가 트리거될 경우 S1 및 S2가 보호하는 세이프티 회로가 꺼집니다.

 

일반 PSRmultifunction 용도

소형 기계 장치에 사용  

소형 기계에 적합한 다기능 세이프티 릴레이

다기능 세이프티 릴레이는 최대 3개의 세이프티 기능이 있는 소형 기계에 최적으로 사용할 수 있습니다. 가능한 적용 분야는 다음과 같습니다:

  • 식품 가공 기계류
  • 포장 기계
  • 조립 조작 기계류

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166