PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 - 세이프티 릴레이
2963912

세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 1 또는 2-채널 작동, 8개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
1-채널 및 2-채널 제어
8 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 신호 전류 경로