모니터링 및 진단

모니터링 및 진단

항상 최신 상태 파악

시스템 파라미터의 상태를 항상 파악하여 모든 편차에 적절하게 대응하십시오.

돌아가기 모니터링

카테고리

  • IQ 기술이 적용된 AC-UPS
    IQ 기술이 적용된 AC-UPS

    IQ 기술이 적용된 인텔리전트 AC-UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. QUINT AC UPS를 사용해 에너지 저장 시스템을 모니터링 및 최적화하십시오.

  • IQ 기술이 적용된 DC UPS
  • PV 시설 관리
    PV 시설 관리

    유지 관리 시 또는 위험한 상황에서 PV 시스템을 안전하게 종료하고 시스템 상태를 지속적으로 파악하여 효율성을 향상시키십시오.

  • 구성, 모니터링 및 진단용 소프트웨어
    구성, 모니터링 및 진단

    손쉬운 구성, 예방적 모니터링 및 오류 발생 시 빠른 진단을 위한 소프트웨어입니다.

  • 낙뢰 전류 측정
    낙뢰 모니터링

    낙뢰 모니터링 시스템은 낙뢰 서지 전류를 분석합니다. 유지 관리를 최적으로 계획할 수 있습니다.

  • 다이오드 모듈
    다이오드 모듈

    보호 및 디커플링: EMG 다이오드 모듈을 사용하여 시스템을 극성 역전으로부터 보호하고 결함 보고 시스템의 메시지를 디커플링하십시오.

  • 램프 테스트 모듈
    램프 테스트 모듈

    모든 램프의 작동 여부 테스트: EMG 램프 테스트 모듈을 사용하여 램프를 개별적으로 테스트하거나 여러 램프를 중앙에서 테스트할 수 있습니다.

  • 모니터링 릴레이
    모니터링 릴레이

    전류, 전압 및 기타 전원 그리드 파라미터를 모니터링하기 위한 릴레이입니다.

  • 모듈형 작업자 스테이션
    모듈형 작업자 스테이션

    피닉스컨택트의 모듈형 작업자 스테이션을 사용하여 시스템 및 기계의 모니터링, 제어 및 진단을 최적화하십시오.

  • 모터 및 기계 관리
    하이브리드 모터 스타터 – 네트워크 연결 가능

    모터 및 시스템 보호용 모터 관리자, 모터 및 기계 모니터링용 전자 기계 관리

  • 생산 현장 모니터링
    생산 현장 모니터링

    오일 및 가스 모니터를 사용해 원거리에서도 오일 및 가스를 안정적이고 경제적으로 모니터링하십시오.

  • 원격 모니터링
    원격 모니터링

    TC Mobile I/O 원격 시그널링 및 원격 제어 시스템은 SMS, 전자 메일 및 GPRS를 통해 데이터를 안전하게 전송합니다.

  • 풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드 모니터링
    풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드 모니터링

    피닉스컨택트는 풍력 터빈 발전기의 최대 가용성을 보장하기 위해 낙뢰 모니터링, 착빙 탐지 및 부하 모니터링으로 구성된 모듈형 로터 블레이드 모니터링 솔루션을 제공합니다.

검색 위치 모니터링 및 진단

이 카테고리의 전 상품 보기

모니터링 및 진단을 위한 피닉스컨택트의 제품과 솔루션을 사용하여 개별 모듈 또는 전체 시스템 부품의 프로세스를 기록, 확인 및 모니터링하십시오.

이점

  • 모니터링 릴레이, 잔류 전류 측정 장치 및 원격 모니터링용 휴대폰 제품을 사용하여 중요한 시스템 파라미터의 편차를 조기에 탐지
  • 효율적인 태양광 전력 사용 – PV 스트링 모니터링
  • 낙뢰 모니터링 시스템을 사용하는 온라인 통신으로 인한 위치에 상관없는 낙뢰 전류 분석
  • IQ 기술을 사용한 무중단 전원 공급으로 인한 24 V 공급 상태의 지속적인 알림
  • 모터 관리자를 통해 과부하 또는 부족 부하로부터 보호되는 모터 및 시스템
  • 빠른 스타트업, 일정한 모니터링 및 안정적인 진단을 위한 소프트웨어 도구를 사용한 효율적인 시스템 자동화
  • 램프 테스트 모듈을 통해 개별적으로 또는 중앙에서 제어되는 램프 테스트

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166