모듈형 세이프티 릴레이 시스템

모듈형 세이프티 릴레이 시스템

세이프티 – 모듈형 시스템만큼 쉬움

맞춤형 세이프티 시스템은 세이프티 기능에 맞게 완벽하게 조정됩니다.

돌아가기 세이프티 릴레이

카테고리

검색 위치 모듈형 세이프티 릴레이 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

모듈형 시스템 원리에 기초한 기능적 세이프티: 필요에 따라 세이프티 시스템을 조립하십시오. 마스터 세이프티 릴레이 및 DIN 레일 커넥터와 결합되어 기능적 세이프티의 맞춤형 통합을 위한 유연한 솔루션이 제공됩니다.

이점

  • 세이프티 장치의 최적화 – 다양한 기능을 위해 하나의 마스터 세이프티 릴레이만 필요
  • 자동 작동 모드 탐지를 통한 빠르고 안정적인 스타트업
  • 확장 가능한 스위치 접점을 사용하여 개별적으로 조정 가능
  • DIN 레일 커넥터로 인해 시간이 오래 걸리는 교체 배선이 필요 없음

기계를 위한 유연한 모듈형 보호

확장 가능한 세이프티 릴레이 시스템  

최대 42개의 접점까지 유연하게 확장 가능

세이프티 시스템은 PSR-SDC4 마스터 세이프티 릴레이에 기반합니다. 이 시스템을 사용하여 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드를 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. DIN 레일 커넥터를 통해 최대 10개의 추가 세이프티 릴레이를 마스터 릴레리에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 마스터 릴레이가 모든 작동 모드를 자동으로 탐지하므로 구성이 필요하지 않습니다.

따라서 최대 42개의 접점이 있는 세이프티 시스템을 빠르고 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다.

기능적 세이프티용 타임 릴레이는 드롭아웃 지연을 0.3 - 30초로 조정할 수 있는 기능이 있습니다.

기능적 세이프티용 인터페이스

PSR-SIM4 입력 모듈이 있는 세이프티 시스템  

PSR-SIM4 입력 모듈을 사용하여 쉽고 빠르게 추가 접점 제공

세이프티 시스템을 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 예를 들어, PSR-SIM4 입력 모듈을 사용하여 4개의 안전 도어를 위한 8개의 추가 입력을 통합할 수 있으며 배선 또는 구성 작업이 필요하지 않습니다.

필드에서 직접 구현되는 기능적 세이프티

PSR-SACB 센서 박스  

혹독한 산업 환경의 기능적 세이프티에 적합

필드에서 세이프티 신호를 직접 검색하기 위해 견고한 입력 모듈이 필요합니까? 그렇다면 PSR-SACB 센서 박스가 이상적인 솔루션입니다.

예를 들어, 각각 하나의 N/C 접점 및 하나의 N/O 접점이 있는 4개의 안전 도어 스위치를 IP65/IP67 보호 수준의 컴팩트 모듈에 연결할 수 있습니다.

연결된 접점의 상태가 LED에 명확하게 표시됩니다. 출력 Y1 - Y4를 통해 메시지가 보내집니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

기능적 세이프티 – 세이프티 릴레이

서비스

다운로드