이동식 피복 분리 및 크림핑 장치

이동식 피복 분리 및 크림핑 장치

단순하지만 뛰어난 공구

이 공구를 사용하면 피복 분리와 크림핑을 2초 내에 수행할 수 있으므로 전선 처리가 재미있는 작업이 됩니다.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 이동식 피복 분리 및 크림핑 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

Crimphandy는 시판되는 제품 중에서 가장 작은 핸드헬드 피복 분리 및 크림핑 장치입니다. 전선을 조립하는 데 2초면 충분합니다. Crimphandy는 피복 분리, 페룰 장착 및 크림핑을 한 번에 끝냅니다.

이점

  • 작업 단계 간소화 및 매우 간단한 작동을 통해 최대 75%의 시간 절약
  • 자동 모니터링 기능을 통한 일관된 최적의 결과 제공
  • 배터리 작동 및 공급 매거진으로 인한 제한 없는 이동성

손쉬운 작동

매우 쉬운 작동  

매우 쉬운 작동

자동화된 피복 분리 및 크림핑 기능으로 인해 장치를 더 쉽게 작동할 수 있습니다. 처리되지 않은 전선을 공급하고 자동으로 피복 분리하여 크림핑하면 작업이 끝납니다.

이 장치는 컬러 LED를 통해 작동 상태를 지속적으로 표시합니다. 장치를 켜거나 끄고 재설정하는 부품이 유일한 작동 부품입니다.

최적의 작업 결과

결함 있는 크림핑을 방지하는 자동 케이블 사이즈 모니터링  

최적의 작업 결과

Crimphandy에는 삽입된 전선의 케이블 사이즈를 탐지하기 위한 용량성 센서 시스템이 장착되어 있습니다. 이 장치는 전선이 맞지 않는 경우를 자동으로 탐지하여 결함 있는 크림핑을 안정적으로 방지합니다. 오류는 LED를 통해 표시됩니다.

이를 통해 고품질 크림프 실행이 보장됩니다. 생산된 사각 크림프는 모든 단자점 및 단자 슬롯에서 사용할 수 있습니다. 인발력은 표준에서 요구되는 기준 이상의 힘이 필요합니다.

모바일 사용

고성능 배터리로 인한 모바일 사용  

고성능 배터리로 인한 모바일 사용

컨트롤 캐비닛 내부나 표면에서 작업할 때 케이블 또는 호스로 인해 방해를 받지 않아야 합니다. Crimphandy에는 최대 2000번의 크림핑 작업을 수행할 수 있는 쉽게 교체 가능한 고성능 리튬 이온 폴리머 배터리가 사용됩니다.

이는 모바일 핸드헬드 장치를 몇 일 동안 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 포함된 고속 충전기는 1시간 내에 배터리를 완전히 충전합니다.

무중단 작업

통합 매거진에서 자동 페룰 공급  

자동 페룰 공급

Crimphandy에는 스트립 형태의 페룰용 통합 매거진이 있습니다. 자동 피드를 사용하면 여러 전선을 중단 없이 연속적으로 크림핑할 수 있습니다.

깨끗한 작업 환경

손쉽게 비울 수 있는 폐기물 절연용 수집 챔버  

폐기물 절연용 수집 챔버

Crimphandy에는 폐기물 절연을 위한 제거 가능한 경량 수집 챔버가 있습니다. 이 장치는 깨끗한 작업 환경을 보장합니다. 따라서 컨트롤 캐비닛 내부에 장치를 사용할 수 있습니다.

손쉬운 전선 절단

손쉬운 전선 절단  

손쉬운 전선 절단

CRIMPHANDY CUTTER를 사용하면 전선을 올바른 길이로 쉽고 정확하게 절단할 수 있습니다. 실용적인 커터는 빠르고 쉽게 설치됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

Crimphandy와 전통적인 전선 사전 처리 방법의 비교

하나의 도구와 한 번의 작동 단계를 통해 약 75%의 시간을 절약할 수 있습니다.