절연 신호 회로

절연 신호 회로

가장 슬림한 서지 보호

TERMITRAB complete는 최소 전체 폭이 3.5 mm이며, 절연 신호 회로를 보호합니다.

돌아가기 MCR 기술용 서지 보호

카테고리

검색 위치 절연 신호 회로

이 카테고리의 전 상품 보기

절연 신호 회로는 아날로그 신호 및 전류 루프와 함께 사용됩니다. 이러한 유형의 절연 배열은 측정 및 제어 기술에 매우 자주 사용됩니다. 따라서 이러한 신호를 서지 보호 개념에 통합해야 합니다. 새로운 초슬림 TERMITRAB complete 서지 보호 장치는 최소 전체 폭이 3.5 mm에 불과하며 최적의 신호 보호를 제공합니다.

 

이점

  • 전체 폭이 3.5 mm에 불과한 가장 슬림한 서지 보호
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 플러그타입 서지 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트
  • ATEX 및 IECEx 인증을 받아 폭발 위험이 있는 전세계 모든 영역에서 사용 가능
  • 가장 슬림한 보호 장치를 사용한 공간 절약형 설치

절연 신호 회로

TERMITRAB complete 플러그타입 서지 보호  

TERMITRAB complete 플러그타입 서지 보호

속도, 압력, 유량 등과 같은 아날로그 측정 변수는 센서에 의해 기록되고 측정 변환기에 의해 전류 또는 전압 값으로 변환됩니다. 이러한 값은 표준화된 값 범위 내에서 컨트롤러 또는 절연기 모듈로 전송됩니다. 이 유형의 아날로그 측정 방법에는 일반적으로 “1x2 회로”가 사용됩니다.

커플링된 트랜션트 과전압은 필드 장치와 중앙 장치 모두를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 모든 엔드 포인트에 서지 보호가 필요합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

측정 및 제어 기술용 서지 보호