설치 및 마운팅 제품

공간 및 시간 절약

공간 및 시간 절약

간편한 작업: 최소한의 노력으로 제한된 공간에서 스위치 기어를 연결하고 컴포넌트를 고정할 수 있습니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 컨트롤 캐비닛용 설치 소재
    Installationsmaterial für den Schaltschrank

    컨트롤 캐비닛용 설치 소재를 사용해 마운팅을 간소화하고 연결을 안전하게 고정할 수 있습니다.

  • 케이블 글랜드
    케이블 글랜드

    안정적인 스크류 연결은 물과 먼지로부터 케이블을 안전하게 보호합니다.

  • 케이블 라우팅 시스템
    손쉬운 컨트롤 캐비닛 도어용 케이블 및 전선 라우팅

    케이블 라우팅 시스템을 사용하면 컨트롤 캐비닛 도어에서 작업자 패널의 케이블을 최적으로 설치할 수 있습니다.

  • 케이블 보호 시스템
    케이블 보호 시스템

    케이블 및 라인용 플라스틱 또는 금속 보호 시스템입니다.

  • 케이블 엔트리 시스템
    손쉬운 마운팅 및 안전한 작동

    케이블 엔트리 시스템은 마운팅을 단순화하고 케이블의 안전한 라우팅을 보장합니다.

검색 위치 설치 및 마운팅 제품

이 카테고리의 전 상품 보기

컨트롤 캐비닛을 효율적으로 생성하십시오. 피닉스컨택트의 설치 및 마운팅 소재는 안전한 연결 및 EMC 호환 배선을 보장하며 항상 명확한 개요를 제공합니다.

이점

  • DIN 레일 및 엔드 브래킷을 통한 안전한 연결
  • 차폐 연결 클램프를 사용한 EMC 호환 배선
  • 케이블 덕트를 통한 컨트롤 캐비닛 정리
  • 싱글 소스 구매 이점 – 포괄적인 제품군을 바탕으로 모든 제품 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166