PSRmini는 시판되는 제품 중에서 가장 폭이 좁은 세이프티 릴레이입니다. 6 mm 및 12 mm에 불과한 폭에도 불구하고 force-guided 접점을 사용한 검증된 안전성을 제공됩니다. 또한 하나의 사용 가능 경로에서 요구 사항에 따라 시작되는 구조로 인해 성능 제한 없이 보다 유연하게 적용할 수 있습니다.
2017년 9월 1일부터 유럽 전역에서 승강기 컨트롤러와 관련한 EN 81-20 표준의 새로운 상위 규정이 적용됩니다. 새로운 사양은 모든 승강기의 모든 문에 라이트 그리드의 장착을 규정하고 있습니다. 세이프티 관련 회로에서 기중 간극 및 연면 거리의 치수를 정할 때 적용되는 임계값도 증가했습니다. 새로운 PSR-MC37 PSRmini 세이프티 릴레이는 필요한 모든 세이프티 요구 사항을 충족합니다. 폭이 22.5 mm에 불과한 이 안전 스위칭 장치를 사용하면 도어 및 잠금 메커니즘을 안전하게 연결할 수 있습니다.