개요로 돌아가기

유연하고 똑똑한 파라미터화 – AutomationXplorer+ 사용

AutomationXplorer+는 표준화된 FDT(Field Device Tool) 인터페이스에 기초한 인텔리전트 장치, 센터 및 액추에이터의 파라미터화 및 진단을 위한 개방형 소프트웨어 도구입니다.

FDT 인터페이스로 인한 개방형

AutomationXplorer+ 소프트웨어  

AutomationXplorer+ 소프트웨어

FDT/DTM 기술은 AutomationXplorer+ 소프트웨어를 사용한 일관된 파라미터화의 기반이 됩니다. FDT는 타사 소프트웨어 사용자 인터페이스 및 통신 드라이버뿐만 아니라 다양한 네트워크에 개방적인 플랫폼을 보장합니다.

이 플랫폼은 장치별 사용자 인터페이스(DTM)를 개방형으로 호출 및 사용할 수 있는 프레임워크를 나타냅니다.

따라서 고유한 사용자 인터페이스(DTM)가 중심에 있는 센서 또는 액추에이터와 같은 인텔리전트 장치를 파라미터화하려는 경우 AutomationXplorer+가 이상적인 소프트웨어입니다.

필드까지 제어

AutomationXplorer+를 사용하면 네트워크 경계를 벗어나는 경우에도 센서 및 액추에이터와 같은 인텔리전트 장치를 파라미터화할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템에서 Ethernet, INTERBUS 및 HART를 사용하는 경우 해당 통신 및 게이트웨이 DTM을 통해 AX+ 및 센서 간의 직접적인 포인트-투-포인트 통신이 가능합니다.

통합 TCI 인터페이스 있음

예를 들어, DTM 사용자 인터페이스를 Siemens 엔지니어링 시스템에 연결하고 싶으십니까? 그렇다면 TCI(Tool Calling Interface)를 통해 AutomationXplorer+를 호출하십시오. 이렇게 하면 DTM이 시작되고 IO-Link 센서 등을 편리하게 파라미터화할 수 있습니다.

AutomationXplorer+를 어디에 사용할 수 있습니까?

AutomationXplorer+를 사용하여 거리 측정 조정용 IO-Link 센서나 플로우 측정 진단용 HART 센서 등에서 장치 파라미터를 수정하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166