전선 및 케이블 마킹

세선 또는 솔리드 케이블

Fine or Solid

모든 산업 분야를 위한 가는 선 및 고내구성 케이블 마킹을 제공합니다.

돌아가기 마킹 및 라벨링

카테고리

검색 위치 전선 및 케이블 마킹

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 다양한 소재의 제품과 적합한 마운팅 타입을 제공합니다. 다양한 산업 분야를 위한 전선 및 케이블 마킹을 확인하세요.

이점

  • 다양한 마운팅 타입 및 옵션 제공
  • 다양한 실내 및 옥외용 소재 사용
  • 뛰어난 번짐 및 긁힘 방지

개요를 제공하는 전선 마킹

모든 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 전선 마킹  

모든 산업 분야를 위한 최적의 마킹 솔루션

컨트롤 캐비닛 및 시스템의 케이블을 명확하게 마킹하십시오.

케이블 마킹은 마운팅 및 관리를 단순화하고 수리 발생 시에 도움을 줍니다.

피닉스컨택트는 모든 산업분야를 위한 최적의 마킹 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166