기본 세이프티 릴레이

PSRclassic 기본 세이프티 릴레이

검증된 안전성

기본 세이프티 릴레이는 다양한 세이프티 기능과 제품을 제공합니다.

돌아가기 세이프티 릴레이

카테고리

검색 위치 기본 세이프티 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 기본 PSRclassic 세이프티 릴레이는 기계 또는 시스템에 비상 정지, 라이트 그리드 또는 안전 도어와 같은 약간의 세이프티 기능만 필요한 경우 사용하기에 적합합니다.

이점

  • 다양한 용도 – 모든 기능을 위한 이상적 솔루션
  • Force-guided contacts로 인한 안정성
  • 사용자 친화적 연결 기술을 사용한 빠른 설치 및 스타트업
  • TÜV 인증 제품을 사용하여 테스트된 세이프티

모든 기능을 위한 올바른 세이프티 릴레이

PSRclassic 기본 세이프티 릴레이  

PSRclassic은 선택이 폭이 넓은 기능과 버전을 제공합니다.

피닉스컨택트의 PSRclassic 세이프티 릴레이는 오랜 기간에 걸쳐 뛰어난 성능이 검증되었습니다. 2-채널 배선 및 force-guided contacts로 인해 양손 제어 장치 또는 라이트 그리드와 같은 기능을 안정적으로 전환할 수 있습니다.

스크류 또는 스프링 연결 기술과 상태 LED는 신속한 접점 배선과 명확한 진단을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166