기본 안전 커플링 릴레이

기본 안전 커플링 릴레이

프로세스 산업 분야의 검증된 세이프티

편안하고 안전한 커플링을 위한 SIL 인증을 받은 force-guided 릴레이 모듈입니다.

돌아가기 안전 커플링 릴레이

카테고리

검색 위치 기본 안전 커플링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

PSRclassic 제품군은 안전 종료를 위한 force-guided 접점이 있는 기본 커플링 릴레이를 특징으로 합니다. 프로세스 산업 분야의 비상 종료 애플리케이션을 위한 광범위한 기능 중에서 선택할 수 있습니다.

이점

  • EN 50205에 따른 force-guided 접점을 사용한 최고의 세이프티
  • IEC 61508에 따른 안전한 진단 및 손쉬운 검증 테스트
  • 높은 수준의 호환성: 프로세스 산업의 제어 시스템을 위한 맞춤형 솔루션
  • 모든 세이프티 관련 특성 데이터를 사용한 간편한 확인

안전 종료를 위한 안전 SIL 커플링 릴레이

PSRclassic 기본 안전 커플링 릴레이  

관련 프로세스 제어 시스템에 맞게 조정된 포괄적인 커플링 릴레이 제품군

전원 조정 또는 전기 절연을 위해 디지털 출력 신호를 I/O 장치에 커플링해야 합니까? 그렇다면 PSRclassic force-guided 커플링 릴레이가 최적의 선택입니다.

EN 50205 표준에는 force-guided 접점이 있는 릴레이의 작동 방법이 설명되어 있습니다. 따라서 접점 용접과 같은 오류를 안정적으로 탐지하고 최고 수준의 안전성을 보장할 수 있습니다.

하우징 폭이 17.5 mm 이상인 PSRclassic 장치는 시판되는 일반적인 하우징의 치수와 일치합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166