케이블 라우팅 시스템

케이블 라우팅 시스템

컨트롤 캐비닛 도어용 케이블 및 전선 라우팅

케이블 라우팅 시스템을 사용하면 컨트롤 캐비닛 도어에서 작업자 패널의 케이블을 최적으로 설치할 수 있습니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

검색 위치 케이블 라우팅 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

케이블 라우팅 시스템의 회전 암을 사용하면 컨트롤 캐비닛 도어 또는 회전 마운팅 프레임용 전선, 케이블 및 케이블 하네스를 매우 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 특허 출원 중인 회전 조인트를 열고 사전 조립된 케이블을 공구 없이 넣거나 당겨서 통과시킬 수 있기 때문에 작업 시간이 절약됩니다. 컨트롤 캐비닛 도어용 단일 CGS 라우팅 시스템을 사용하여 최대 100 x 1.5 mm2 전선을 라우팅할 수 있습니다.

이점

  • 혁신적인 회전 조인트를 사용한 사전 조립된 전선, 케이블 및 케이블 하네스의 손쉬운 설치
  • 공구 없이 조작할 수 있는 회전 조인트 개방부를 통한 빠르고 쉬운 배선
  • 명확히 정의된 설치 공간 및 회전 범위로 인해 CAD 시스템에서 컨트롤 캐비닛 도어의 케이블 라우팅 계획 가능
  • 사전 정의된 케이블 길이로 인한 케이블 하네스의 손쉬운 계획 및 생산
  • 스트레인 릴리프가 있는 통합 플랜지를 사용한 빠르고 쉬운 마운팅
  • 공구 없이 부착할 수 있는 보호 커버를 통한 기계적 케이블 보호 및 번들링
  • UL94에 따른 가연성 등급 V0 인증을 획득한 기계적 탄력이 있는 고탄성 플라스틱

사전 조립된 데이터 케이블의 손쉬운 케이블 라우팅

최적의 안전한 케이블 라우팅  

최적의 안전한 케이블 라우팅

일반적으로 에너지 체인 및 드래그 체인에는 호환 가능한 케이블과 라인이 필요합니다. 표준 케이블은 움직임 및 굽힘 반경으로 인한 높은 부하를 견디도록 설계되지 않았습니다.

케이블 라우팅 시스템은 표준 케이블과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 표준 케이블을 사용할 수 있도록 큰 굽힘 반경 및 명확하게 정의된 움직임에서 사용 가능하도록 설계되었습니다. CGS는 100 x 1.5 mm2 케이블(H05Z-K) 및 데이터 케이블(Cat. 5 Ethernet 케이블)로 조립되었으며 2000번 열고 닫는 과정을 거쳤습니다. 그후로도 전선은 정상적으로 구동하였습니다.

테스트 분리 소켓의 안전한 케이블 라우팅

컨트롤 캐비닛 도어에서 FAME 테스트 분리 시스템의 안전한 전선 라우팅  

컨트롤 캐비닛 도어에서 FAME 테스트 분리 시스템의 안전한 전선 라우팅

보호 장치와 제어 장치는 제어 및 작동 목적을 위해 외부에서 액세스할 수 있어야 하므로 도어에 마운트 되어야 합니다. 보호 및 제어 기술 애플리케이션에서 FAME와 같은 테스트 분리 소켓을 포함한 일부 장치가 컨트롤 캐비닛 도어에 마운트되는 이유가 바로 이 때문입니다.

또한 이 경우 컨트롤 캐비닛에서 공간이 절약됩니다. 이제 피닉스컨택트의 CGS 케이블 라우팅 시스템을 사용하여 이러한 컴포넌트를 더 쉽고 유연하게 배선할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스