도구 세트 제품 목록

필터

67개의 결과

도구 세트 - TOOL-KIT STANDARD - 1212422

툴킷, 구성품: 페룰용 크림핑 플라이어, 피복 분리 플라이어, 시스 피복 분리 공구, 케이블 커터, 블레이드 스크류 드라이버: 0,6x3,5, 공구 구성 도우미

툴백, 장착됨 - TOOL-WRAP - 1212505

툴 운반 케이스 랩, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 콤비네이션 및 니즐 노즈 플라이어
VDE 스크류 드라이버 블레이드: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 크로스헤드: PHO/PH1/PH2
전압 테스터

툴백, 장착됨 - TOOL-BELTPOUCH - 1212506

툴 백 벨트, 포함 장비: 케이블 커터, 사이드 커터, 피복 분리 도구, 콤비네이션 플라이어, 스위치 캐비닛 키, 스크류 드라이버, 분할: 0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 크로스헤드: PH1/PH2, 전압 테스터, 블레이트, 줄자

툴백, 장착됨 - TOOL-CARRIER - 1212503

툴백, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 피복 분리 플라이어, NYM 피복 분리 도구, 시스 제거용 피복 분리 도구, 크림핑 플라이어, 페룰용 크림핑 다이, 콤비네이션, 니즐 노즈 및 용수 펌프 플라이어, VDE 스크류 드라이버, 일자: 0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5, Philips: PHO/PH1/PH2, 전압 테스터, 컨트롤 캐비닛 키, 나이프, 줄자

툴백, 장착됨 - TOOL-BAG - 1212504

툴 백, 노트북 및 문서 수납 공간 있음, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 피복 분리 플라이어, 절연 피복 분리기, 크림프 도구 세트,
콤비네이션, 니들 노즈 및 워터 펌프 플라이어, VDE 스크류 드라이버 블레이드: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 크로스헤드: PHO/PH1/PH2
컨트롤 캐비닛 키, 전압 테스터, 페룰 박스
블레이드, 줄자, 툴 백

툴백, 장착되지 않음 - TOOL-BAG EMPTY - 1212500

툴 백, 문서 및 랩톱 수납 공간 있음, 장비 불포함

67 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166