DUSPOL EXPERT
- 전압 테스터
DUSPOL EXPERT
- 전압 테스터
1209091
전압 테스터, 12 V - 1000 V AC/1000 V DC의 DC 및 AC 전압용, IP65
TESTFOX 제품군의 테스트 공구와 측정 공구는 각종 산업 분야, 전기 설비 및 서비스 분야의 모든 애플리케이션에 이상적입니다. 전압 테스터는 시스템과 장치의 안전성을 보장하는 뛰어난 테스트 공구입니다. 피닉스컨택트의 모든 장치는 해당 국가와 국제 표준에 따라 테스트되고 인증됩니다.
전압 테스터, 12 V - 1000 V AC/1000 V DC의 DC 및 AC 전압용, IP65
줄자, 5 m
자동 테이프 공급 및 잠금 메커니즘이 있는 측정 테이프, 측정 레일: 영국식/미터법, 길이: 5 m
피닉스컨택트의 테스트 도구를 사용한 안정적인 측정
피닉스컨택트 테스트 도구를 사용하여 다음을 테스트할 수 있습니다.
높은 수준의 보호로 인해 테스트 도구를 실내 및 옥외에서 사용할 수 있습니다.