단자 마킹 제품 목록

필터

2,405개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



단자대용 마커 - UC-TM 4 - 0818111

단자대용 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 BU - 0818247

단자대용 마커, 시트, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 BU CUS - 0824574

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 파랑, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 CUS - 0824573

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 GN - 0818263

단자대용 마커, 시트, 녹색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 GN CUS - 0824575

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 녹색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 OG - 0818221

단자대용 마커, 시트, 오렌지색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 OG CUS - 0824576

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 오렌지색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 RD - 0818250

단자대용 마커, 시트, 빨간색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

단자대용 마커 - UC-TM 4 RD CUS - 0824577

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 빨간색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 3.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 120

2,405 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166