피복 분리 기계 제품 목록

필터

7개의 결과

피복 분리 기계 - WF 1000 - 1212149

통합 그래픽 디스플레이가 있는 피복 분리 기계, 최대 직경 6 mm의 전선 및 케이블용, 230V 제품

피복 분리 기계 - WF 1000 120V - 1212258

통합 그래픽 디스플레이가 있는 피복 분리 기계, 최대 직경 6 mm의 전선 및 케이블용, 120 V 제품

예비 나이프 - WF 1000/SB - 1212279

피복 분리 기계용 예비 나이프

교체 고정 조우 - WF 1000/CJ - 1212415

피복 분리 기계용 교체 조우(jaw)

액세서리 - WF 1000/TR - 1212416

피복 분리 기계용 스타트 키 트리거

액세서리 - WF 1000/COV - 1212417

피복 분리 기계용 폐기물 홀더

7 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166