지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PROFIBUS PA, PROFIBUS DP 및 Fieldbus Foundation용 Fieldbus 분배기 및 세그먼트 커플러

PROFIBUS PA, PROFIBUS DP 및 Fieldbus Foundation용 Fieldbus 분배기 및 세그먼트 커플러

PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 Fieldbus 분배기(필드 디바이스 커플러)는 현장에서 필요에 따라 fieldbus를 확장할 수 있는 옵션을 제공합니다. 모듈형 DP-PA 커플러는 필드 장치를 제어 시스템과 손쉽게 네트워크로 연결할 수 있도록 PROFIBUS DP 네트워크를 PROFIBUS PA 프로세스 네트워크에 확실하게 연결합니다.

PROFIBUS DP/PA 커플러

모듈형 PROFIBUS DP - PROFIBUS PA 커플러

PROFIBUS DP/PA 세그먼트 커플러

DP/PA 커플러를 사용하여 PROFIBUS DP 네트워크를 PROFIBUS PA 프로세스 네트워크에 투명하게 연결할 수 있습니다.

  • 커플러당 최대 10개의 PROFIBUS DP 또는 PROFIBUS PA 모듈을 사용하여 최대 4개의 서로 다른 DP/PA 네트워크 연결
  • 최대 10개의 모듈을 사용한 네트워크 이중화
  • 통신 인터페이스 모듈을 통한 통합 네트워크 진단
  • 구성 및 네트워크 진단 액세스를 위한 강력한 임베디드 웹 서버
  • 최대 12 Mbps의 모든 보드율을 투명하게 자동으로 탐지
  • 작동 도중 시스템 모듈 교체 가능
  • FDT/DTM을 사용해 PROFIBUS 필드 장치 관리 및 구성

각 구성마다 관리용 헤드 스테이션, PROFIBUS DP 리피터 및 PROFIBUS PA 네트워크와 인터페이스하기 위한 PROFIBUS PA 모듈이 필요합니다. 이 모듈형 방식은 특정 애플리케이션에 대한 구성을 허용합니다. 사전 구성된 FB-HSB-DP/PA 장치는 대부분의 애플리케이션에 적합한 기본 패키지를 제공합니다.

영역 2용 멀티 채널 FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA 커플러

영역 2용 필드 장치 커플러

영역 2용 멀티 채널 FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA 커플러

PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 멀티 채널 필드 장치 커플러는 -50°C - +90°C의 주변 온도용으로 설계되었습니다. 이 장치는 매우 컴팩트하며 더 많은 공간을 절약하기 위해 아래쪽의 한쪽에서 연결이 이루어집니다. 이는 공간을 가능한 효과적으로 사용할 수 있으며 분배 박스에서 최대한의 채널 밀도를 달성할 수 있다는 것을 의미합니다.

이 필드 장치 커플러는 Fieldbus Foundation에 등록되었습니다.

Fieldbus 배리어

PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 fieldbus 배리어

FOUNDATION Fieldbus 및 PROFIBUSPA용 영역 1 fieldbus 배리어

PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 멀티 채널 필드 장치 커플러는 Ex 영역 1 인증으로 인해 "fieldbus 배리어"라고도 불립니다.

  • -40°C - +80°C의 주변 온도에서 테스트를 거침
  • 가벼운 무게와 견고성
  • 아래에서 한쪽에 연결하여 손쉬운 공간 절약형 설치 가능
  • Fieldbus Foundation에 등록

인텔리전트 회로는 높은 신호 품질을 위해 접점 바운스를 최소화합니다.

ATEX, IECEx 및 UL Class I, Div. 2 인증을 획득한 Fieldbus 분배 박스

Fieldbus 분배 박스

사전 설치된 fieldbus 커플러가 있는 시스템 인증을 획득한 fieldbus 분배 박스

피닉스컨택트는 특히 필드 장치 커플러의 사용을 위한 다양한 fieldbus 분배 박스를 제공합니다. ATEX, IECEx 및 UL Class I, Division 2에 따른 인증으로 인해 전세계 모든 곳에서 사용 가능하다는 확신을 줄 수 있습니다.

사전 마운트된 박스가 트렁크 라인용 서지 보호가 있거나 없는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 이 제품을 사용해 트렁크 라인을 필드 장치에 연결할 수 있습니다.

  • 브러쉬드 316L 스테인리스 스틸로 제작된 즉시 사용 가능한 분배 박스
  • 10 또는 16개의 포트 제공
  • 멀티 채널 영역 2 필드 장치 커플러를 사용한 빠르고 쉬운 마운팅
  • 가벼운 무게와 컴패트한 크기