전원 공급 장치 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



전원 공급 장치 - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

4-채널 이중화 fieldbus 전원 공급 베이스입니다. 호스트 연결은 D-SUB 25 소켓 커넥터입니다.

전원 공급 장치 - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

4-채널 이중화 fieldbus 전원 공급 베이스입니다. 호스트 연결은 2개의 Yokogawa AKB336 20핀 케이블용입니다.

전원 공급 장치 - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

4-채널 이중화 fieldbus 전원 공급 베이스입니다. 호스트 연결은 Invensys® D-SUB 25 케이블용입니다.

전원 공급 장치 - FB-PS-MB-TB - 2316155

4-채널 이중화 fieldbus 전원 공급 베이스. 호스트 연결은 4개의 단자대입니다.

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN 레일 커넥터, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A (병렬 접점), 정격전압(III/2): 125 V, 간격: 3.81 mm, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 금도금 접점이 있는 제품, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터, 5개의 병렬 접점

전원 분배기 - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Fieldbus 전원 공급 플러그용 베이스. 2개의 플러그가 설치된 경우 이중화를 제공합니다. 이중화는 내부 전원 버스를 통해 여러 베이스 전반에 걸쳐 유지 관리됩니다. 추가의 내부 버스는 원격 표시를 제공합니다.

전원 모듈 - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

위험 지역의 Fieldbus 시스템용 전원 공급 플러그. 트렁크를 따라 커플러에 500 mA @ 28 V DC를 제공합니다.

PCB 커넥터 - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 연결 수: 4, 제품군: ZEC 1,5/..-LPV, 간격: 5 mm, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, Stecksystem: ZEC, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

전원 공급 장치 - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

DIN 레일 마운트용 1차 전환 QUINT POWER 전원 공급 장치, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/10 A

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166