플러그-인 단자대 제품 목록

필터

39개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

단자대 - QTC 1,5/ 1P - 3050073

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - QTC 1,5/ 1P BU - 3050086

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5/ 2P - 3050196

2단 단자대, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5/ 2P BU - 3050206

2단 단자대, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5/ 2P-PV - 3206377

2단 단자대, 등전위 본딩 있음, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

커넥터 - QP 1,5/ 1 - 3051108

커넥터, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm²- 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 정격 전류: 17.5 A, 정격 전압: 500 V, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색

커넥터 - QP 1,5/ 1 BU - 3051250

커넥터, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm²- 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 정격 전류: 17.5 A, 정격 전압: 500 V, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑

커넥터 - QP 1,5/ 1 GNYE - 3051263

커넥터, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm²- 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 정격 전류: 17.5 A, 정격 전압: 500 V, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색

커넥터 - QP 1,5/ 1-L - 3051014

커넥터, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm²- 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 정격 전류: 17.5 A, 정격 전압: 500 V, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색

커넥터 - QP 1,5/ 1-L BU - 3051027

커넥터, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm²- 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 정격 전류: 17.5 A, 정격 전압: 500 V, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑

39 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166