Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
이동식 핸드헬드 장치, 충전식, 기능 엔드가 있는 1.5 mm² 테이프 처리된 페룰 처리용, PVC 절연 전선(H07V-K)에 적합, 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 문제 해결용 서비스 도구 및 1개의 1.5 mm² 페룰 스트립 포함, 견고한 케이스에 포장.
이동식 핸드헬드 장치, 충전식, 기능 엔드가 있는 1.0 mm² 테이프 처리된 페룰 처리용, PVC 절연 전선(H05V-K)에 적합, 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 문제 해결용 서비스 도구 및 1개의 1.0 mm² 페룰 스트립 포함, 견고한 케이스에 포장.
CRIMPHANDY...용 교체 배터리, Li-ion 7.4 V, 0.68 Ah
교체 충전기, 100 V ... 240 V AC 주전원 전압용, 짧은 충전 시간, 단락-회로 방지, 극성 역전 방지, 작동 상태 인디케이터
밴드 페룰, 1.5 mm², 슬리브 길이: 8 mm, 플라스틱 칼라 있음, DIN 46228-4에 따름, 색상: 검정색, Crimphandy를 사용한 안전하고 편리한 처리를 위한 기능 엔드 장착, 20개의 스트립, 스트립당 50개의 슬리브 있음
서비스 도구, CF-CRIMPHANDY 1,0용, 오작동 수정용
서비스 도구, CF-CRIMPHANDY 1,5용, 오작동 수정용
폐기물 가이드 플레이트 1, CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5용
폐기물 가이드 플레이트 2, CF CRIMPHANDY 0,5용
폐기물 가이드 플레이트 2, CF CRIMPHANDY 0,75용
합계 : 0.0