핸드헬드 피복 분리 및 크림핑 장치 제품 목록

필터

20개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

전기 크림핑 도구 - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

이동식 핸드헬드 장치, 충전식, 기능 엔드가 있는 1.5 mm² 테이프 처리된 페룰 처리용, PVC 절연 전선(H07V-K)에 적합, 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 문제 해결용 서비스 도구 및 1개의 1.5 mm² 페룰 스트립 포함, 견고한 케이스에 포장.

전기 크림핑 도구 - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

이동식 핸드헬드 장치, 충전식, 기능 엔드가 있는 1.0 mm² 테이프 처리된 페룰 처리용, PVC 절연 전선(H05V-K)에 적합, 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 문제 해결용 서비스 도구 및 1개의 1.0 mm² 페룰 스트립 포함, 견고한 케이스에 포장.

배터리 - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

CRIMPHANDY...용 교체 배터리, Li-ion 7.4 V, 0.68 Ah

충전기 - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

교체 충전기, 100 V ... 240 V AC 주전원 전압용, 짧은 충전 시간, 단락-회로 방지, 극성 역전 방지, 작동 상태 인디케이터

페룰 - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

밴드 페룰, 1.5 mm², 슬리브 길이: 8 mm, 플라스틱 칼라 있음, DIN 46228-4에 따름, 색상: 검정색, Crimphandy를 사용한 안전하고 편리한 처리를 위한 기능 엔드 장착, 20개의 스트립, 스트립당 50개의 슬리브 있음

도구 - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

서비스 도구, CF-CRIMPHANDY 1,0용, 오작동 수정용

도구 - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

서비스 도구, CF-CRIMPHANDY 1,5용, 오작동 수정용

교체 부품 - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

폐기물 가이드 플레이트 1, CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5용

교체 부품 - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

폐기물 가이드 플레이트 2, CF CRIMPHANDY 0,5용

교체 부품 - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

폐기물 가이드 플레이트 2, CF CRIMPHANDY 0,75용

20 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166