PROFIBUS PA용 Fieldbus 컴포넌트 제품 목록

필터

18개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



트렁크 모듈 - FB-ET - 2316048

터미네이터가 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 확장용 트렁크 모듈

장치 커플러 - FB-2SP - 2316051

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 2개의 Spur에 대한 단자대 연결방식 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 확장용 장치 커플러

장치 커플러 - FB-ISO - 2316064

Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러. 단일 엔드 장치에 대한 본질 안전 FISCO 연결 제공.

장치 커플러 - FB-12SP - 2316310

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 12개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.

장치 커플러 - FB-6SP - 2316307

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 6개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.

케이블 글랜드 - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

케이블 글랜드, M20, FB... 엔클로저용

서지 보호 커넥터 - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB, Foundation Fieldbus용 플러그 삽입 서지 보호

서지 보호 장치 - S-PT-EX-24DC - 2800034

센서 헤드용의 IP67 보호 수준이 적용된 스크류-온 모듈에 있는 1개의 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 연결: M20 x 1.5. Ex 영역 Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD의 보호 타입에 따라 테스트됨. FISCO 개념에 따라 fieldbus 시스템에서 사용하기에 적합, HART 호환.

서지 보호 장치 - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

센서 헤드용의 IP67 보호 수준이 적용된 스크류-온 모듈에 있는 1개의 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 연결: 1⁄2 인치 14 NPT. Ex 영역 Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD의 보호 타입에 따라 테스트됨. FISCO 개념에 따라 fieldbus 시스템에서 사용하기에 적합, HART 호환.

18 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166