케이블 라우팅 시스템 제품 목록

필터

3개의 결과

케이블 라우팅 시스템 - CGS 50 - 3071400

케이블 라우팅 시스템, 폐쇄 회전 조인트 있음, 길이: 218 mm, 폭: 68 mm, 높이: 140.5 mm, 직경: 42 mm, 색상: 회색

케이블 라우팅 시스템 - CGSA 50 - 3071401

케이블 라우팅 시스템, 개구용 회전 조인트 있음, 길이: 218 mm, 폭: 68 mm, 높이: 140.5 mm, 직경: 42 mm, 색상: 회색

커버 - CGS-AH 50 SET - 3071410

커버, 쌍으로 포장됨, 길이: 214 mm, 폭: 63 mm, 높이: 54.5 mm, 색상: 회색

3 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166