지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - 옵토커플러
5603263

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 입력: 120 V AC/110 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, UL/cUL: Ex 영역 Class I, Div. 2에서 사용하도록 승인됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품