OPT- 5DC/230AC/ 2 - 미니어쳐 무접점 릴레이
2982168

플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 전원 무접점 릴레이, 1개의 N/O 접점, 입력: 5 V DC, 출력: 24 - 253 V AC/2 A

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

내진동 및 내충격
RT III-proof (wash-proof)
내마모성 및 내구성
최대 24 V DC/5 A의 스위칭 전원
PCB에 납땜 가능
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치