PLC-OSC- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
-
무접점 릴레이 모듈
2902965
입력 무접점 릴레이, DC 전압 출력 푸쉬-풀 있음, 전송 주파수: 100 kHz, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 5 V DC, 출력: 4 - 18 V DC/50 mA
제품의 세부 정보
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 100 kHz 입력 옵토커플러 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 13.11.2025 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.04 W |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 입력/출력) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V DC |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 공칭 입력 전압 UN | 5 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.5 ... 1.2 |
| 입력 전압 범위 | 2.5 V DC ... 6 V DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | < 0.3 |
| 스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | > 0.5 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 8 mA |
| 일반 응답 시간 | 1 µs |
| 일반 턴-오프 시간 | 2 µs |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 14 V |
| 전송 주파수 | 100 kHz |
| 명칭 | 출력 데이터 |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 디지털 출력 설계 | 전자 |
| 출력 전압 범위 | 4 V DC ... 18 V DC |
| 제한 연속 전류 | 50 mA |
| 정동작 전류 | 8.5 mA |
| 서지 전압 보호 | > 35 V |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1.2 V |
| 출력 회로 | 3선 푸쉬-풀, 접지 레퍼런스 |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (일반적으로 이러한 단자대는 전선 연결 작업 중에 안전하게 지지되어야 합니다(한 손으로 잡고 하우징에 대고 지지).) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902965 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK6223 |
| GTIN | 4046356702058 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 40 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 36.53 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 76308138-56f1-4f33-a73f-5adb7ffcad4b |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517