지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PLC-OPT-120AC/300DC/1 - 무접점 릴레이 모듈
2900388

PLC-INTERFACE, 통합 무접점 릴레이, 푸쉬-인 연결방식, NS 35/7,5 DIN 레일 마운트용, 입력: 120 V AC, 출력: 12 - 300 V DC/1 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

접점 바운스가 없는 내마모성 스위칭
내진동 및 내충격
입력 및 출력의 보호 회로
상태 표시(indicator)
최대 300 V DC/1 A의 DC 전압 출력
인접 모듈 브리징 옵션