ILC 330 ETH - 컨트롤러
2737193

다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 Ethernet 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 및 라벨링 필드 완비

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품




이점

플래시 파일 시스템
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
FTP 서버
컴플리트 fieldbus 마스터(8192개의 I/O 지점)
PC Worx를 사용한 엔지니어링(IEC 61131-3)
통합 Ethernet 인터페이스
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등