지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - 무접점 정역회전 컨택터
2297293

3상 무접점 정역회전 컨택터, 24 V DC 입력, 2 A 출력 전류, Zero voltage 스위치, 온도 퓨즈 있음(옵션)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

옵션 온도 퓨즈
안정적이고 짧은 스위칭 시간
노이즈 및 무마모 스위칭
긴 서비스 수명
통합 보호 회로
통합 잠금 및 부하 배선
높은 스위칭 빈도