지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - 분배 박스
1197405

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M8 소켓 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 3, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: M12 플러그 연결 90°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상