지능적 교통 관리 저탄소 및 에너지 소모가 적은 교통 인프라를 위해 교통을 더욱 효율적이고 투명하게 관리할 수 있도록 합니다.

수로 앞에서 스마트폰과 태블릿을 들고 있는 사람

운송 부문에서 디지털 기술 및 자동화 솔루션은 기후 목표를 달성하는 데 있어 가장 중요한 역할을 수행합니다. 지능적 교통 관리를 전세계적으로 함께 만들어갑시다.

Jörg Nolte , 인프라 부문 부사장
Jörg Nolte
네트워크를 통한 도로 교통

모빌리티를 변화시키는 데이터

이동성의 수준은 도시와 지역의 매력을 좌우하는 중요한 요소 중 하나입니다. 구조는 더욱 복잡해지고 운송량은 꾸준히 증가함에 따라 도로와 수로를 위한 스마트한 개념이 그 어느 때보다 크게 요구되고 있습니다.
더욱 효율적인 이동성을 위해 혁신적이고 향상된 정보 수집 및 교통 제어에 디지털화와 인공지능이 활용되고 있습니다. 데이터에 기반한 교통 인프라의 제어 및 네트워킹은 교통 수단의 에너지 효율성을 높일 뿐만 아니라 이동 편의성과 교통 안전도 향상시킵니다.

스스로 생각하는 교통 인프라 구축

기후 변화에 대한 인식이 높아지고 글로벌 네트워킹이 증가함에 따라 운송 인프라는 중대한 과제에 직면해 있습니다. 피닉스컨택트는 교통 관리, 터널 건설, 운송 기술 장비 분야에서 개방적이고 안전한 시스템을 개발합니다. 목표는 이동성을 최적화하고, 공기 질을 개선하고, 환경을 보호하고, 스스로 생각하여 사고를 예방하는 교통 인프라입니다.

적용 분야


밤에 조명이 켜진 도시의 거리
도시 교통
조명이 켜진 터널
시그널링 시스템이 있는 자물쇠 앞에서 논의 중인 두 사람
밤에 조명이 켜진 도시의 거리

기존 조명 인프라는 새로운 기술적 및 경제적 과제에 직면해 있습니다. 이들은 거리와 광장의 안전성과 매력을 높이는 데 중점을 두고 있습니다. 도시 계획자는 이러한 목표를 달성하기 위해 에너지 및 자원 절약형 솔루션을 사용합니다.

인텔리전트 조명 제어는 에너지 효율성을 위한 탁월한 기회를 제공하며 개별적으로 조정 가능한 원활한 조명 작동을 가능하게 합니다. 전기 기계적 컴포넌트 및 원격 제어 기술이 통합된 제어 및 통신 컴포넌트에서부터 도시 애플리케이션용 클라우드 기반 조명 관리 시스템에 이르기까지 광범위한 제품이 포트폴리오에 포함됩니다.

인텔리전트 도로 조명에 대한 추가 정보
도시 교통

탄소 배출, 소음 및 증가하는 교통 혼잡은 전세계적으로 사회와 자연에 광범위한 영향을 끼칩니다. 앞으로 교통 및 환경 데이터를 활용한 인텔리전트 교통 관리는 필수 불가결한 요소가 될 것입니다. 디지털 방식으로 최적화된 교통 흐름은 교통 수단의 에너지 효율성을 높일 뿐만 아니라 도시의 교통 안전을 ​​향상시킵니다.

피닉스컨택트는 자동화된 교통 관리를 가능하게 하는 인텔리전트 교통 시스템을 개발하고 있습니다. 센서와 분석, 예측 및 정보 시스템을 사용하여 통신 네트워크를 통해 도로를 교통 관리 시스템에 연결할 수 있습니다.

인텔리전트 교통 관리에 대한 추가 정보
조명이 켜진 터널

도로, 철도 및 지하철 터널은 효율적이고 지속 가능한 이동성 시스템의 개발에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 운송량이 크게 증가하고 구조가 더욱 복잡해짐에 따라 스마트 자동화 솔루션이 필요해졌습니다. 이러한 솔루션은 도시 이동성과 도로 및 운송 사용자의의 안전성에 초점을 두고 있습니다.

피닉스컨택트는 핵심 요소인 제어 기술, 센서 및 액추에이터의 연결 및 서지 보호에서부터 포괄적인 세이프티 개념에 이르기까지 고객과 함께 까다로운 터널 자동화 프로젝트를 현실로 만들 수 있는 풍부한 경험의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

디지털 터널에 대한 추가 정보
시그널링 시스템이 있는 자물쇠 앞에서 논의 중인 두 사람

전세계적으로 이용되는 수로에서는 혹독한 주변 조건에서의 안정적인 시그널링, 기계류 지침에 따른 안전한 제어 및 인텔리전트하게 네트워크화된 시스템이 필요합니다. 지능적 교통 관리 솔루션을 사용하면 더 투명하고 효율적이며 고객 친화적인 수로 운영 및 개발이 가능합니다.

피닉스컨택트는 수로에서 시그널링 시스템의 일관된 자동화를 위한 제품과 솔루션을 제공합니다. 까다로운 환경에서 사용하기 위한 개별 LED 라이트부터 포괄적인 솔루션까지 다양한 제품이 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 인텔리전트 수로 관리를 사용하여 24시간 연중무휴로 안전한 작동을 보장하고 운영 비용을 절감하십시오.

수로의 안전한 시그널링 시스템에 대한 추가 정보