가동교

가동교

최우선 과제로서의 안전

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 교량의 움직임을 제어실에서 안정적으로 제어할 수 있습니다.

돌아가기 스마트 도로

카테고리

  • 교량을 위한 일관된 이중화 개념

    수로를 가로질러 차량이 운행할 수 있도록 흔히 가동교가 사용됩니다. 이러한 교량은 도로망의 일부로서 원활하게 작동해야 합니다.

가동교는 주로 강이나 운하를 지나는 도로 또는 철로를 연결하는 데 사용됩니다. 도로 사용자에게 위험을 끼칠 가능성이 있기 때문에 모니터링, 작동 및 기능적 세이프티에 대한 특수한 요구 사항이 적용됩니다. 지지 구조의 움직임은 센서와 액추에이터를 사용하여 제어실에서 제어해야 합니다.

피닉스컨택트의 솔루션은 보호 기능을 비롯하여 교량의 안전하고 안정적인 작동을 제공합니다.

이점

  • 제어 시스템에서 모든 스테이션을 진단 및 모니터링하여 유지 관리 및 에너지 비용을 획기적으로 최소화
  • 분석 및 보관을 위해 모바일 통신을 통해 모든 데이터를 제어 센터로 전송
  • 통신 오류 시에 캘린더 항목에 기초하여 조명의 자동 제어

안전한 교량 움직임

가동교  

기계류 지침에 따른 교량 움직임

너무 빠른 교량의 움직임은 교량의 기계적 시스템을 손상시킬 수 있습니다.

다운타임 및 과속 세이프티 릴레이는 교량을 올리고 내리는 속도를 모니터링합니다. 따라서 교량 손상이 방지되고 기계류 지침의 요구 사항이 충족됩니다.

견고한 자동화

Axioline 자동화 시스템  

거친 환경을 위한 자동화 시스템

미래의 자동화 기술은 빠르고 견고하며 단순합니다. Axiocontrol 및 Axioline을 통해 피닉스컨택트는 최적으로 조정된 강력한 컨트롤러 및 I/O로 구성된 자동화 시스템을 제공합니다.

거친 환경에 맞게 설계된 이 시스템은 움직이는 교량에서 발생하는 강한 진동이나 충격에도 견딜 수 있습니다.

이중화 제어

이중화 RFC 컨트롤러  

최대한의 가용성을 위한 이중화 컨트롤러

교량과 같은 운송 인프라 요소를 올리거나 내릴 때 페일세이프 자동화 시스템이 필수적입니다.

해결 방법은 RFC 460R 고성능 컨트롤러에 기반한 이중화 자동화 개념을 사용하는 것입니다. 이는 자동화의 원활한 작동이 항상 보장된다는 것을 의미합니다. 하나의 컨트롤러가 실패할 경우 다른 컨트롤러가 즉시 작업을 이어 받기 때문에 중단 없는 작동이 보장됩니다.

이중화를 통한 안전성 보장

이중화 제어 및 네트워크 기술을 사용하고 호환되는 필드 레벨이 있으며 적절하게 구조화된 강력한 자동화 시스템은 가동교의 가용성을 최대한 보장합니다.

피닉스컨택트의 산업용 스위치 및 제어 기술을 사용하면 장래의 계획에 따라 시스템 컨트롤러의 엄격한 요구 사항을 구현할 수 있습니다. 해당 제품뿐만 아니라 피닉스컨택트의 전문가들은 시스템을 최적의 상태로 계획할 수 있도록 고객을 지원합니다.

토폴로지: 가동교의 이중화 제어  

가동교의 가용성 극대화를 위한 이중화 개념