28번 국도는 Davos와 다른 지역을 연결하는 주요 도로이며 특히 겨울에 교통량이 증가합니다. "Saas 우회" 프로젝트의 일부인 Saaser 터널을 통해 스위스 Prättigau의 Saas 도심 아래를 우회하여 국도가 지나갑니다.
이 터널이 건설되기 전에는 모든 차량이 도로를 통해 Saas를 지나갔습니다. 이제 이 터널은 도시를 통과하는 차량을 크게 줄여줍니다.
Saaser 터널에 대한 데이터:
주 배전반의 에너지는 변압기를 통해 공급됩니다. 케이블이 터널의 보호 영역 외부에 있고 따라서 낙뢰 보호 영역 0A에 노출되므로 터널 공급을 보호해야 합니다.
전원 오류 시에도 올바르게 작동해야 하는 추가 시스템은 무정전 전원 공급 장치를 통해 전원이 공급됩니다. 또한 비상 시에 교통량을 규제하고 그에 따른 정보를 도로 사용자에게 알려주는 컨트롤러가 포함됩니다.
터널의 기술 장비:
Grisons의 시청 토목과는 Saaser 터널에서 주 배전반을 보호하기 위해 피닉스컨택트의 FLASHTRAB compact PLUS(FLT-CP-PLUS) 타입 1 낙뢰 전류 어레스터를 사용합니다. 이 장치는 주 배전반에 직접 설치되고 손상이 발생한 경우 해당 낙뢰 전류를 접지에 직접 방전시킵니다.
무정전 전원 공급 장치는 VALVETRAB compact(VAL-CP) 타입 2 서지 보호 장치로 보호됩니다. 이 장치는 터널에서 배전반까지의 케이블 엔트리에 직접 위치합니다. 모든 시스템이 고유한 공급 라인을 통해 UPS에 연결되므로 모든 공급 라인도 타입 2 서지 보호 장치를 통해 연결됩니다.