지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

날씨 데이터 획득 환경 조건을 기록하는 기상 센서를 기반으로 모든 관련 기상 데이터를 평가하여 PV 시스템의 작동을 최적화하십시오.

기상 관측소의 직원

과제


석양이 지는 태양광 시설

전체 데이터 개요

지상에 설치된 시스템의 운영자는 센서가 제공하는 모든 날씨 데이터를 획득해야 합니다. 기상 관측소는 태양 조도, 풍속, 온도 등과 같은 중요한 데이터를 24시간 내내 측정합니다. 이 데이터는 성능비를 계산하는 데 사용할 수 있으며, 적합한 인터페이스를 통해 중앙 SCADA 시스템으로 전송될 수 있습니다.

솔루션


완벽한 기상 관측소: 센서 및 컨트롤 캐비닛의 조합

PV 시스템용 기상 관측소

피닉스컨택트는 기상 데이터 수집에 필요한 모든 것을 제공합니다. IEC 61724-1 표준은 시스템 클래스 A 및 B에 따라 환경 센서의 정확도 요구 사항을 설명합니다. 클래스 A 시스템은 특히 높은 요구 사항이 적용되는 지상 설치형 시스템입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 모든 센서는 헤당 클래스의 요구 사항을 충족합니다.

시스템 운영자는 Solarworx 라이브러리의 센서와 기능 블록에 기반하여 전력 성능 지수를 사용할 수 있습니다. 이 지수는 이론적으로 가능한 전력과 관련하여 현재 시스템 성능을 설정합니다. 따라서 이는 시스템의 효율성과 안정성을 측정하는 척도이며 성능 비율과 비교할 수 있습니다.

환경 데이터 측정을 위한 인텔리전트 솔루션

기상 관측소의 일부인 센서
태양광 패널의 기상 센서
웹 인터페이스를 통해 기상 관측소 파라미터화
SCADA 시스템에 데이터를 전송하기 위한 인터페이스
기상 관측소의 일부인 센서

피닉스컨택트는 광범위한 환경 센서 포트폴리오를 바탕으로 고객 요구에 맞는 컴팩트 기상 관측소를 제공합니다. 기상 관측소의 환경 센서는 Modbus를 통해 제어 시스템에 직접 연결됩니다. 사전 구성된 센서는 날씨 데이터의 전송에 즉시 사용할 수 있습니다.

요구 사항이 변경되는 경우 인터페이스에 영향을 주지 않고 센서를 손쉽게 추가하거나 생략할 수 있습니다. 따라서 사양이 변경되더라도 애플리케이션을 손쉽게 복제할 수 있습니다.

태양광 패널의 기상 센서

Y 분배기가 있는 피닉스컨택트의 M12 연결을 사용하면 각 센서를 개별적으로 배선할 필요 없이 매우 간단하게 직렬로 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 현장에서 배선 작업이 크게 줄어들고 센서를 전체 시스템에 더 쉽게 통합할 수 있습니다.

웹 인터페이스를 통해 기상 관측소 파라미터화

피닉스컨택트의 기상 관측소는 다양한 환경에서 손쉽게 사용할 수 있도록 설계되었으며 표준 인터페이스를 통해 기존 센서를 연결할 수 있습니다. 센서는 웹 인터페이스를 통해 손쉽게 구성됩니다. 따라서 프로그래밍 지식이 없어도 기상 관측소를 시운전할 수 있습니다.

SCADA 시스템에 데이터를 전송하기 위한 인터페이스

날씨 데이터는 상위 레벨 SCADA 시스템에 손쉽게 연결할 수 있도록 필요한 경우 Modbus, PROFINET 또는 SunSpec®과 같은 표준화된 데이터 포맷으로 제공되고 Ethernet을 통해 전송됩니다.

웹 인터페이스를 통해 시스템 네트워크 내의 기상 관측소에 언제든지 액세스할 수 있습니다.

이점

  • 클래스 A 시스템에 대한 IEC 61724-1의 요구 사항을 충족하는 모든 센서
  • 날씨 센서를 위한 플러그 앤 플레이 연결을 사용해 스타트업 및 구성 작업 최소화
  • 센서의 개별 선택으로 인한 유연성
  • 산업용 품질의 M12 원형 커넥터 및 표준화된 인터페이스 지원을 통한 손쉬운 연결
  • 편리한 설치: 프로그래밍 지식이 필요 없는 빠른 통합
지상에 설치된 시스템을 위한 기상 데이터 수집의 구조 및 네트워킹

기상 관측소는 수집한 데이터를 로컬에 저장하고 사용자가 웹 인터페이스를 통해 사용할 수 있게 합니다.

지상 설치 시스템을 위한 날씨 데이터 수집 광범위한 적용 가능성 및 전체 시스템에 손쉽게 통합

피닉스컨택트의 기상 관측소 센서에는 많은 이점을 제공하는 Modbus 인터페이스가 장착되어 있습니다. 무엇보다도 하나의 인터페이스를 통해 모든 센서의 데이터를 수집할 수 있기 때문에 시스템 및 인터페이스 비용이 최소화됩니다. 요구 사항이 변경되는 경우 인터페이스에 영향을 주지 않고 센서를 손쉽게 추가하거나 생략할 수 있습니다. 따라서 요구 사항이 변경되더라도 애플리케이션을 손쉽게 복제할 수 있습니다.

컴팩트 기상 관측소와는 달리 피닉스컨택트가 제공하는 센서는 개별 모듈입니다. 이는 개별 센서에 오류가 있을 경우 해당 센서만 교체하면 된다는 것을 의미합니다. 엄격한 산업 표준을 충족하는 피닉스컨택트의 M12 원형 커넥터로 인해 교체가 빠르고 쉽습니다.

피닉스컨택트의 데이터 수집 스테이션을 사용할 경우 원형 커넥터를 통해 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리에 직접 연결할 수 있습니다. 또한 이 시스템에는 단시간 정전에 대처하기 위한 무정전 파워 서플라이가 포함되어 있습니다.

자체 개발된 애플리케이션 프로그램의 웹 기반 관리 시스템을 사용하면 프로그래밍 지식 없이도 센서를 시운전할 수 있습니다. 자동 구성 기능은 버스에 연결된 모든 센서를 자동으로 탐지하고 통합 컨트롤러를 통해 이러한 센서가 Modbus/TCP, PROFINET 등과 같은 일반 인터페이스를 사용해 전송할 수 있게 합니다.
24 V의 공급 전압에서 모든 센서에는 역극성 방지 기능이 있기 때문에 투자 위험이 최소화됩니다.

대화형 이미지 맵: 중요한 모든 날씨 데이터를 지속적으로 기록하기 위한 태양열 시설에 설치된 기상 관측소 개요
PLCnext Technology
산업 자동화를 위한 에코시스템인 PLCnext Technology는 개방형 하드웨어, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어, 글로벌 커뮤니티 및 디지털 소프트웨어 마켓플레이스로 구성됩니다.
자세히 알아보기
PLCnext Technology
스트링 컴바이너
피닉스컨택트의 PV 스트링 전류용 모니터링 시스템을 사용하면 개별 스트링 오류가 발생하는 경우에도 오작동 및 전원 장애에 즉시 대응할 수 있습니다.
자세히 알아보기
스트링 컴바이너
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
인버터 통신
Wechselrichterkommunikation

담당자

태양광 발전 전문가들의 단체사진
Ihre Experten für Solarenergie
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.

참조


제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.