단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 10 A
EMC 필터
EMC 필터는 정상 작동 중에 장비에서 생성되거나 결함 상태에서 발생하는 고주파 간섭 전압 및 전류를 제한합니다. 피닉스컨택트의 EMC 필터를 사용하여 간섭이 있는 환경에서 원활한 작동을 보장할 수 있습니다.
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 3 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 10 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 3 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 20 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 6 A
2선 플로팅 신호 회로용의 필터 기능이 있는 서지 보호, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 6 A
EMC 필터(메인 전원 필터), 스크류 연결방식, 백플레인 마운팅, 3상 4선 전원 공급 시스템, 정격 전압 최대 480 V AC, 정격 전류 75 A
단상 AC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터), NS 35 마운트용, 통합 서지 보호 장치(UL 타입 2 CA SPD, IEC 타입 2 SPD), 정격 전압: 120 V AC, 정격 전류: 5 A
이점
- SFP2: 필터의 입력 및 출력측에 작용하는 서지 보호 회로가 보장하는 고주파 간섭 및 트랜션트 과전압에 대한 효과적인 보호
- 손쉬운 조립 및 설치를 통한 사용자 친화적 조작을 가능하게 하는 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술
- FIL: 로컬 등전위 본딩 시스템에 대한 개별 연결을 제공하는 추가 PE 단자를 통한 향상된 필터 효과 및 EMC 최적화 설치
- DIN 레일 마운팅으로 인한 공간 절약 및 비용 효율성
- 전도성 고주파 간섭이 줄어든 안전하고 안정적인 시스템 작동
EMC 필터 적용 분야
주파수 컨버터, 스위칭 파워 서플라이 및 조명 시스템 드라이버는 흔히 전원 그리드에서 간섭의 원인이 됩니다. 일부 EMC 간섭은 특수한 필터 회로에 의해 간섭 원인 자체에서 완화됩니다. 그러나 나머지 간섭은 공급 및 제어 라인을 통해 전파 및 증폭될 수 있습니다. 이는 컨트롤러, 파워 서플라이, 센서 및 액추에이터에 예측할 수 없는 영향을 끼칠 수 있습니다. 피닉스컨택트의 필터는 잠재적으로 취약한 장비 또는 민감한 엔드 장치의 바로 앞에서 간섭을 제한합니다.
광범위한 사용을 위한 EMC 필터
통합 타입 2 서지 보호가 있는 EMC 필터
이중 보호
기존 필터는 고주파 간섭에 대한 보호만 제공하고 과전압 펄스에 대한 보호는 제공하지 않습니다. 효과적인 보호를 위해서는 추가 서지 보호 컴포넌트가 필요합니다. SFP2 필터는 필터의 입력측 및 출력측을 모두 보호하는 서지 보호 회로가 특징이므로 서지 및 고주파 간섭에 대한 효과적인 보호를 제공합니다.
스냅-온, 연결, 준비 완료 – 옵션으로 제공되는 푸쉬-인 또는 스크류 연결
간단하고 유연한 설치
간단한 DIN 레일 마운팅 및 가변 연결 기술은 컨트롤 캐비닛에서 필터를 손쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 간섭 억제 필터를 연결하기 위해 빠른 푸쉬-인 연결 기술 또는 검증된 스크류 연결 중에서 선택하십시오.
추가 PE 단자점은 플라스틱 하우징에서 필터의 필터링 효과를 향상시킵니다.
EMC 최적화 설치
간섭 억제 필터는 추가 PE 단자점을 통해 로컬 보호 본딩에 연결됩니다. 이를 통해 액티브 전선 및 접지 전위 간에 고주파 간섭에 대한 필터 효과가 향상됩니다. 이러한 방식으로 플라스틱 하우징의 EMC 필터에 대해 EMC 최적화 설치 및 향상된 보호 효과를 달성할 수 있습니다.