마운팅 소재
컨트롤 캐비닛 액세서리
케이블링 시스템, 보호 호스, 케이블 피드스루 및 케이블 인입 시스템과 함께 컨트롤 캐비닛 액세서리는 컨트롤 캐비닛 안과 주위에 보호 및 정돈된 상태를 제공합니다. 쉴드 클램프를 통해 EMC 호환 배선이 가능합니다. 또한 소켓과 서비스 인터페이스는 유지 관리, 서비스 및 진단을 더욱 편리하게 만듭니다.
이점
[x]- 마운팅 소재 및 케이블 가이드 시스템을 사용한 명확하고 깔끔한 컨트롤 캐비닛
[x]- 필드에서 전선을 컨트롤 캐비닛에 질서 있게 삽입
- 다양한 보호 호스를 사용한 케이블 보호
- 인입 및 인출 간섭 방출을 방지하기 위한 EMC 호환 배선
- 서비스 인터페이스 및 전기 콘센트로 인한 간소화된 유지 관리
- 유연한 엔클로저 라이트가 제공하는 최적의 가시성
신제품
USB 인터페이스가 있는 소켓
세 가지 연결 옵션을 통한 범용성
독일 및 미국 핀 커넥터 패턴 전기 콘센트의 경우 USB-A 및 USB-C 인터페이스가 추가로 제공됩니다. 따라서 다양한 장치가 공급될 수 있습니다. 전원 연결에 푸쉬-인 연결과 스크류 연결 중에서 선택할 수 있습니다.
주요 기능
- 핀 커넥터 패턴: 독일 / 미국
- 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
- USB 인터페이스: USB-A 및 USB-C
- USB 값: 5V, 3A(총), 효율성: DOE 레벨 IV
- 연결 방법: 푸쉬-인 / 스크류
- 케이블 사이즈: 0.2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
- 미국 타입용 LED 디스플레이
- 관련 안전 표준 준수
이점
- 3-in-1: 유지 관리 및 서비스 시 외부 장치에 바로 사용할 수 있는 파워 서플라이
- 안전한 USB 전원 공급 및 15W USB 전원으로 고속 충전
- 무부하 및 부분 부하 작동 시 높은 수준의 USB 인터페이스 효율성을 통한 에너지 절약
- 유연한 마운팅: DIN 레일 마운팅 또는 나사를 사용한 직접 마운팅
- 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 설치
제품 영역 개요
케이블 엔트리 플레이트 및 케이블 글랜드
케이블 삽입 시스템
케이블 엔트리 시스템 카테고리에서는 필드에서 컨트롤 캐비닛으로의 명확하고 규칙적인 케이블 엔트리를 위한 모든 제품을 확인할 수 있습니다. 많은 수의 케이블들이라도 정돈되어 삽입될 수 있도록 하는 특수한 엔트리 플레이트 및 간단한 케이블 그랜드가 있습니다. 또한 포트폴리오에는 씰, 파형 파이프, 다양한 어댑터 및 어댑터 플레이트 등과 같은 다양한 액세서리가 포함되어 있습니다.
CGS 케이블 가이드 시스템
케이블 가이드 시스템
케이블 가이드 시스템 제품 카테고리에는 케이블 라우팅 및 케이블 보호의 모든 측면이 포함됩니다. 컨트롤 캐비닛 내부에서는 정돈된 케이블 라우팅에 중점을 두므로 케이블 덕트 또는 CGS 케이블 가이드 시스템과 같은 제품이 여기에서 사용됩니다. 케이블 덕트와 달리 CGS를 사용하면 컨트롤 캐비닛 도어에서 컨트롤 캐비닛으로 케이블을 손쉽게 라우팅할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛 외부에서는 주로 보호 호스가 케이블 보호에 사용됩니다. 보호 호스는 다양한 주변 조건을 견딜 수 있도록 다양한 소재 및 디자인으로 제공됩니다.
컨트롤 캐비닛용 마운팅 소재
마운팅 소재
마운팅 소재는 DIN 레일, 중성 부스바, 엔드 브래킷, 케이블 타이 및 다양한 마운팅 어댑터로 구성됩니다. 올바른 DIN 레일을 선택하고 대응하는 옵션 마운팅 어댑터를 사용하여 DIN 레일을 부착하십시오. 예를 들어, DIN 일 어댑터를 사용하면 DIN레일을 더 높은 곳이나 기울어진 위치에 장착할 수 있습니다. 단자대의 측면 변위를 방지하려면 다양한 엔드 브래킷을 사용하십시오. 또한 중성 부스바 마운팅에 적합한 다양한 지지 브래킷이 제품군에 포함되어 있습니다. 또한 포트폴리오에는 명확한 전선 묶음을 위한 다양한 케이블 타이가 포함되어 있습니다.
LED 컨트롤 캐비닛 라이트
엔클로저 라이트
최적의 조명 및 빠른 설치 최신 LED 기술과 고품질 광학 컴포넌트가 장착되어 컨트롤 캐비닛에 이상적인 조명을 제공합니다. 마그네틱 마운팅을 통해 엔클로저 라이트를 빠르게 설치하고 손쉽게 작동할 수 있습니다.
서비스 인터페이스 및 전기 콘센트
전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스
서비스 인터페이스 및 전기 콘센트를 사용하면 컨트롤 캐비닛을 훨씬 더 쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 서비스 소켓을 사용하면 간단한 전원 케이블과 RJ45, CAT5e 또는 D-SUB 9와 같은 서비스 커넥터를 직접 연결할 수 있으며, 유지 관리 중에 외부 소켓이 필요하지 않습니다. 전기 콘센트는 국가별 다양한 버전으로 제공되며 퓨즈, 스위치 또는 LED가 장착되어 있습니다. 소켓을 DIN 레일에 직접 마운팅하여 설치하거나 마운팅 프레임을 사용해 설치할 수 있습니다.
SK 및 SCC 쉴드 클램프
쉴드 클램프
쉴드 클램프 카테고리에는 EMC 호환 단자대 배선에 필요한 모든 제품이 포함되어 있습니다. 다양한 쉴드 클램프 외에도 여기에는 쉴드 연결 클램프와 분기 단자 또는 피드-인 단자가 포함됩니다. 따라서 용량성 또는 유도 방해와 같은 다양한 형태의 방해로부터 컨트롤 캐비닛 내부의 배선을 보호할 수 있습니다. 쉴드 클램프 및 분기 단자 부착을 위한 중성 부스바는 마운팅 소재 카테고리에서 찾을 수 있습니다.