전선 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 1.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm, 개별 레이블 수: 20
전선 마커, 시트, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 1.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm, 개별 레이블 수: 20
전선 마커, 시트, 녹색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 1.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm, 개별 레이블 수: 20
전선 마커, 시트, 오렌지색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 1.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm, 개별 레이블 수: 20
전선 마커, 시트, 빨간색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 1.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm, 개별 레이블 수: 20
전선 마커, 시트, 보라색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 1.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm, 개별 레이블 수: 20