Hálózatba kötés optikai kábellel

Hálózatba kötés optikai kábellel

Zavartűrő és nagy teljesítményű

Adatátvitel optikai kábelen keresztül.

Optikai kábeles konvertereink támogatják a távvezérlés-technikában elterjedt PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet kommunikációs protokollokat, illetve az RS-232 és RS-485 interfészeket. Az elektromágneses zavartűrés, az optikai szakasz kiváló potenciálelválasztása, illetve az akár 45 km áthidalható távolság jelentős előny a hagyományos rézalapú adatátvitelhez viszonyítva. Biztosítsa Ön is ezeket az előnyöket igényes távvezérlési alkalmazása számára.

Előnyei

  • Az optikai jelminőség automatikus felügyelete és megjelenítése
  • Kiesés előtti figyelmeztetés potenciálfüggetlen kapcsolóérintkezőn keresztül
  • Az üzemállapot megjelenítése diagnosztikai LED segítségével
  • Robusztus készülékek kibővített hőmérséklet-tartománnyal
  • Készülékspecifikus engedélyek: ATEX, UL HazLoc, működés 5000 m magasságig

Moduláris PSI-MOS hub

Minden PSI-MOS konverter moduláris felépítésű. Rendszertápegységgel és további készülékekkel moduláris hubbá kombinálható.

Terepibusz-hub  

Réz- és optikai kábel tetszőleges kombinálása

Gyors diagnosztika zavar esetén

Optikai kábeles topológia  

Berendezésrészek redundáns hálózatba kötése optikai kábeles médiaátalakítókkal

Számos diagnosztikai LED mellett a médiakonverter linkmenedzsment funkcióval is rendelkezik (Link Fault Pass Through). Ez gondoskodik a kapcsolat állandó felügyeletéről. A hálózati összeköttetés mindkét oldala képes azonnal felismerni a kapcsolat elvesztését. Az optikai szakaszon keresztüli teljes összeköttetés tehát éppen olyan transzparens, mint a tisztán réz alapú kommunikáció. A hálózati összeköttetés megszakadásakor az átviteli szakasz lekapcsolásra kerül. A redundanciamechanizmusok közvetlenül alkalmazhatók.

Ezen felül az FEF-funkció (Far End Fault) médiaátalakítókon való jelzésével kapcsolatvesztés esetén behatárolható a hibás szegmens.

Egymástól távoli berendezések kommunikációja optikai kábelen keresztül

Optikai kábeles topológia  

Egymástól távoli berendezések hálózatba kötése optikai kábellel

Az optikai adatátvitel egyik előnye a maximális hatótávolság megnövelése. A rézalapú Ethernet kommunikációval két résztvevő között pusztán pár 100 méteres távolságok hidalhatók át.

Ez a távolság kis rendszerek esetében elegendő, de nagyobb távolságra levő berendezések közötti kommunikációhoz túl rövid. Ellenben optikai kábelek, illetve médiaátalakítók vagy switchek használatával a pont-pont összeköttetések több kilométeres távolságokat is probléma nélkül áthidalhatnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás