Tengerészet 4.0

Konténerhajó a kikötőben

Jövőbiztos, digitális és hatékony

Hajók megbízható automatizálása minden életfázisban.

A következő években realitássá válnak az autonóm hajók és az Ipar 4.0, illetve a digitalizálás témakörei a „Tengerészet 4.0“ mottó alapján egyre nagyobb jelentőséggel fognak bírni.
A hajó minden életfázisra kiterjedő digitalizálása új technológiákat és megoldásokat kíván, amelyek megfelelnek a jövő követelményeinek: a hajók hatékonyabb és digitálisabb üzemeltetésének. A meglevő hajók utólagos felszerelése és digitalizálása is fontos szerepet játszik.

Merüljön el Ön is a Phoenix Contact jövőbiztos tengerészeti megoldásainak világában.

Megoldások a felhőalapú flottakezeléshez

Felhőalapú flottakezelés  

Felhőalapú flottakezelés

A Phoenix Contact már ma rendelkezik megoldásokkal M.A.C. partnervállalata révén. Olyan rendszermegoldásokat fejleszt, amelyek előmozdítják a hajók hatékonyságának növelését, illetve digitalizálását. Így teljesítjük a hajóüzemeltetők követelményeit: a hajón gyűjtött adatok és információk átgondolt használhatóvá tétele révén az energiahatékonyság növelése, illetve az üzemanyag-felhasználás és ezáltal a károsanyag-kibocsátás csökkentése.

Megoldások a Modular Type Packaging révén megvalósított smart ship engineering-hez

Modular Type Packaging  

Smart ship engineering a Modular Type Packaging révén

A jövőben a hajógyártás területén is rugalmasabb és átgondoltabb tervezést követelnek meg a hajógyáraktól és a beszállítóktól. A Phoenix Contact a VDMA-val és a hajóipar vezető beszállítóival közös munkacsoportban dolgozik egy szabványosítási eljáráson, amely a Modular-Type-Packaging modellek hajóiparba való integrálását célozza.

A Module Type Packaging (röviden: MTP) a hajón levő részrendszerek és a vezérlési szint közötti kommunikáció szabványosítását írja le annak érdekében, hogy a hajógyártás értékteremtő folyamata annak minden résztvevője számára minél kevésbé összetett legyen. A megvalósított mechanikai modularizálás számos helyen az automatizálási rendszerre is alkalmazható. Így a hajógyártás beszállítói láncának tagjai profitálhatnak a tervezés felgyorsulásából, illetve a részrendszerek integrálása nyújtotta minőségnövekedésből.

PLCnext Technology „NMEA Data Collector“ alkalmazása most elérhető a PLCnext Store-ban

PLCnext Store  

PLCnext Store

A hajóspecifikus NMEA 0183 adatprotokollok tervezési és programozási ráfordítás nélkül megvalósíthatók az „NMEA Data Collector“ PLCnext Technology alkalmazással.

A Phoenix Contact a PLCnext Store-ban az „NMEA Data Collector” alkalmazással egy digitális újítást kínál a hajógyártás és a hajóközlekedés intelligensebbé, digitálisabbá és hatékonyabbá tételéhez.

Teljesítse egyszerűen az adatrögzítésre vonatkozó követelményeit és könnyítse meg hajói rendszerének kialakítását. Takarítson meg időt és pénzt az NMEA 0183 adatprotokollok tervezési és programozási ráfordítások nélküli megvalósítása során.

A Phoenix Contact NMEA Data Collector termékét kifejezettan a tengerészeti ipar számára fejlesztették ki. Kösse össze saját rendszereit a menetadat-rögzítővel a szükséges rendszeradatok biztosításához.

Az alkalmazás összegyűjti az NMEA-kompatibilis rendszerek adatait és az NMEA 0183 specifikáció alkalmazásával feldolgozza azokat a Voyage Data Recorder számára. Megvalósítása moduláris megoldásként történik. Állítsa össze egyedileg a saját specifikus alkalmazásához szükséges (digitális vagy analóg) jelek számát és fajtáját.

Integrálja egyszerűen az NMEA 0183 specifikációt a rendszerébe és töltse le most az NMEA Data Collector-t.

Előnyei

  • Gyors üzembe helyezés az intelligens webes megjelenítésnek köszönhetően
  • Egyszerű paraméterezés, nincs szükség tervezési és programozási ráfordításra
  • Tetszőleges analóg és digitális jelek egyéni integrálása
  • A berendezés adatainak automatikus feldolgozása az NMEA 0183 protokollal
  • Testre szabott megoldások a tengerészeti ipar számára

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás