Hagyományos hajóautomatizálás

Redundáns, kiesésbiztos, bevizsgált és tanúsított

Egy hajó fedélzetén számos berendezésre van szükség a hajó biztonságos üzemeltetéséhez. Ilyen pl. a hajó hajtóműve, az energiatermelés, a kormánygép, valamint a tűzjelző központ. Ezek bármelyikének leállása veszélyt jelent a személyzetre és a hajóra egyaránt.
A Phoenix Contact kiesésbiztos vezérlési és felügyeleti megoldásokat kínál a megbízható üzemeltetéshez – mostoha körülményekhez is, minden lényeges hajózási engedély szerint bevizsgálva és tanúsítva.

Igényeljen tanácsadást most
Körutazásokhoz használt hajó a nyílt tengeren

Megoldásaink a hajóautomatizáláshoz

A fedélzeti és fedélközi alkalmazásokban bízza magát a Phoenix Contact tanúsított megoldásaira. Teherhajók, körutazásokhoz való hajók, speciális hajók, jachtok vagy kompok: a Phoenix Contact átfogó termékkínálatára alapozva testre szabott megoldásokat szállít. Az egyszerű alkalmazásoktól egészen a bonyolult rendszermegoldásokig termékeink minden alkalmazási területen zökkenőmentes vezérlést és adatátvitelt tesznek lehetővé. Teljesen mindegy, hogy milyen médiumon keresztül: olyan nagyteljesítményű és megbízható megoldásokat kínálunk mostoha körülményekhez is, amelyek sikeresen átestek minden lényeges hajózási vizsgálaton és tanúsításon.

Konténerhajó a hamburgi kikötőben

Önnek nyújtott előnyök

  • Adatok gyűjtése, feldolgozása, megjelenítése és intelligens felhasználása
  • Valamennyi tengerészeti kommunikációs protokoll egyszerű integrálásának lehetősége
  • Ellenőrzött minőség: tanúsítva a DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 és IEC 62443 szerint

Tengerészeti engedélyek A tengerészeti ágazat valamennyi szabványa szerint bevizsgálva és engedélyezve

DNV GL logó
ABS logó
Ex logó
Egy hajó kormánylapátja

A redundancia gondoskodik a lényeges szolgáltatások kiesésbiztonságáról

Redundáns monitoring és riasztás Növelje üzembiztonságát komplett megoldásokkal

Az olyan berendezések, mint a hajtómű, az energiatermelés, a kormánygép vagy a tűzjelző központ, az alapvető fedélzeti szolgáltatások közé tartoznak. Leállásuk veszélyt jelent a személyzetre és a hajóra nézve is.
Ahhoz, hogy a kritikus állapotokat időben jelezni lehessen, robusztus vezérlés- és hálózattechnikán alapuló redundáns riasztó- és monitoringrendszert kell telepíteni. Az alapvető szolgáltatásokon kívül a rendszer tájékoztat az általános állapotokról is, mint például a ballasztvíz- vagy az üzemanyagtartály szintje, vagy éppen az ivóvízkészlet.

A PLCnext nyílt automatizálási platform alkalmas a redundáns automatizálási rendszerek, hálózatok és megjelenítések megvalósítására. A termékválasztékot a teljesítményfelügyelet komplett megoldásai egészítik ki, amelyek a szoftver mellett tartalmazzák a szükséges biztonsági routert és felhőalapú megoldásokat a teljes flotta számára. Lényeges termékeink érvényes tengerészeti tanúsítványai teszik teljessé kínálatunkat.

A redundáns hajóautomatizálás topológiája a PLCnext Control rendszerrel, biztonsági készülékekkel és 3D hajóábrázolással
PLCnext Control
A PLCnext Control termékcsaládba tartozó, az Axioline I/O rendszerhez való AXC F 3152 vezérlők gyorsak, robusztusak és egyszerűek. Ez azt jelenti, hogy következetesen maximális teljesítményre, egyszerű kezelhetőségre és az ipari környezet mostoha feltételeire készültek.
PLCnext Control
I/O rendszerek
A Phoenix Contact távoli I/O rendszerei alkalmasak az összes szokásos buszrendszerhez és hálózathoz. A be- és kimeneti jeleket érzékelje Ön is közvetlenül a kapcsolószekrényben, vagy a berendezéseiben és a gépeiben. Ezek lehetővé teszik az adat- és jelforgalom megbízható átvitelét – a különböző alkalmazási területekhez optimalizált módon. Használjon ehhez különböző mechanikai tulajdonságú és funkciójú termékeket.
I/O rendszerek
MGuard biztonsági router
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze a távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfal-funkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.
MGuard biztonsági router
Egy hajó gépterme gépésszel

Géptermi megoldások

Géptermi megoldások Rendszerredundancia a gépterem minden lényeges rendszerének nagy rendelkezésre állású és hatékony üzemeltetéséért

A hajó zökkenőmentes üzemeltetéséhez a gépterem megbízható vezérlése szükséges. A PROFINET-alapú redundáns rendszerekkel a Phoenix Contact gondoskodik a motorok és hajtások biztonságos és nagy elérhetőségű üzemeltetéséről. A PLCnext Engineer szoftver egyszerűen programozható az IEC 61131 szabványnak megfelelő magas szintű nyelvekkel, és megbízhatóan továbbítja a begyűjtött adatokat a vezérlőtől a vezérlőhelyiségbe.

Hidraulikus rakodórámpa

Rakodórámpák automatizálása

Nagy rendelkezésre állású automatizálás a hidraulikához Az egyes egységek állapotának gyors és egyszerű felismerése

A rakomány gyors be- és kirakodásához automatizált hidraulika szükséges. Így elkerülhető a hosszú kikötői tartózkodás.
A fedélzeten tartózkodó emberek biztonsága érdekében a rakodórámpák nyitását és zárását bármely pillanatban megbízhatóan el kell tudni végezni. A Phoenix Contact ehhez redundáns vezérlőrendszereket kínál.

Teljesen mindegy, hogy Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA vagy 4 ... 20 mA: a Phoenix Contact moduláris és nyílt interfészű megoldásokat kínál az Ön alkalmazásához.
A Phoenix Contact megoldásai nagy rendelkezésre állású kommunikációt tesznek lehetővé a decentralizált rendszerek és a vezérlőközpont között a hajó hátsó rámpái, a fedélzeti nyílás- és rámpafedelek, ajtók, valamint mozgatható autófedélzetek esetén is. Így minden rendszer úgy kezelhető, hogy vészhelyzetben sem kell kézi vezérlésre áttérni.

Egy hajó gépterme

Készlet- és feltöltőtartályok töltöttségének felügyelete

Megbízható tartály- és ballasztvíz-menedzselés Megoldások a töltési szint felügyeletéhez

Gondoskodjon a hajó stabil helyzetéről a nyílt tengeren. Ehhez a tartalék- és feltöltőtartályok folyadékszintjének megbízható felügyelete alapvető fontosságú.
A Phoenix Contact önálló rendszert kínál a tartályok túltöltésének elkerüléséhez.

Ennél a két vezérlőegység redundáns rendszert alkot: a 95%-os töltöttségnél megjelenő figyelmeztető riasztás jelzi, hogy csökkenteni kell a töltési sebességet. A 98% elérésekor megjelenő főriasztás jelzi, hogy a töltést be kell fejezni.

Heave compensation a nyílt tengeren

Automatizálási megoldások a heave compensation számára

Megoldások a heave compensation számára A dynamic positioning automatizálása a nyílt tengeren

Az alkalmazkodó rendszerredundancia-alapú automatizálási megoldások gondoskodnak arról, hogy a heave compensation (a hullámzás kompenzálása) folyamatosan biztosítsa a hajó helyes pozícióját. Erre pl. akkor van szükség, amikor a túl nagy hullámok miatt a dynamic positioning (dinamikus pozícionálás) már nem elegendő.
Az mGuard biztonsági routerekkel és a VPN technológiával megoldható a hálózaton belüli elérésbiztos kommunikáció.

Termékek

A sokéves tapasztalat és a szektorspecifikus know-how kiváló megoldásokat eredményez az Ön szektora számára.

Technológiák

Átfogó szaktudás minden lényeges technológiáról az Ön tengerészeti alkalmazásához

Mindig az Ön rendelkezésére állunk!
Találjuk meg a megoldást közösen!

Szívesen ellátjuk tanácsokkal hagyományos hajóautomatizálási projektje során, mind „zöldmezős", mind „barnamezős" berendezéseknél.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most
A Phoenix Contact munkatársai egy tervezés alatt álló konténerhajó előtt