Flottamenedzsment

Flottamenedzsment

Maximálja flottahatékonyságát

A hatékony flottamenedzsment érdekében széleskörű betekintést kaphat saját üzemi folyamataiba.

Az online adatok továbbítása folyamatosan egyre nagyobb jelentőségre tesz szert annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb flottahatékonyságot lehessen elérni, és teljesíteni lehessen a nemzetközi előírásokat. Partnerünkkel, a M.A.C. vállalattal együtt. Megoldásként egy komplett rendszert ajánlunk annak érdekében, hogy a folyamatos online-felügyelet alkalmazásával támogatni lehessen az együttműködést a fedélzeten tartózkodó legénység és a szárazföldön dolgozó munkatársak között.

Ön egyetlen klikkeléssel teljes bepillantást nyerhet flottája teljesítményadataiba. Ennek eredményeként javíthatja energiahatékonyságát és üzemanyag-felhasználását, a káros anyagok kibocsátása pedig csökkenthető.

Előnyei

  • Alaprendszerünk alkalmazásával fel lehet szerelkezni az MRV rendszer és a hajózási adatkommunikáció (IMO DCS) használatára, amelyek a kikötőkben a károsanyag kibocsátásra vonatkozó előírások betartását célozzák
  • Az egyszerű felszerelésnek köszönhetően alacsony telepítési költségek és gyors üzembe helyezés
  • Az Ön üzemi folyamatai lényegesen átláthatóbbá válnak, mivel az egész világra kiterjedő flottateljesítmény egyetlen pillantással látható
  • A rendszer egyszerűen beépíthető, mivel nincs szükség hegesztési munkálatokra
  • Költség- és időmegtakarítás a távdiagnózis és -karbantartás alkalmazásával

Ön az egész világra kiterjedő áttekintést kaphat

A konténerhajó adatai tablettel is elérhetők  

Bármikor hozzáférhet hajói információihoz

Bármikor lehívhatja hajói adatait attól függetlenül, hogy azok éppen a világ melyik részén tartózkodnak. A kiválasztott adatokat a szárazföldön lévő biztonságos és megbízható szerverek rendszeresen szinkronizálják, hogy csökkentsék az adatforgalmat.

A szárazföldön tevékenykedő munkatársai az összes flottateljesítményről szóló adatot strukturáltan és jól szervezett módon figyelhetik meg. Ön összefüggő adatokat kap az internettel kapcsolatban álló minden egyes készülékről.

Menedzselje befektetéseit

Gépterem  

Teljeskörű teljesítményelemzés hajóinak optimalizálása céljából

A hatékonyság növelése érdekében szerelje fel hajóit egyszerűen beépíthető standard komponensekkel. A megoldásokkal teremtse meg a charterszerződések betartásának, a napi beszámolók küldésének és az MRV-riportok készítésének alapjait.

Hajóját az Ön követelményeinek megfelelően és a maximális befektetési hozam érdekében bármikor kiegészítő komponensekkel bővítheti. Teljeskörű teljesítményelemzést kaphat annak érdekében, hogy hajóját tovább optimalizálja.

Maximalizálja saját teljesítményét

Placeholder  

Problémák korai felismerése

A teljes flottáját átfogó adatok megjelenítése révén profitáljon az így kibővített áttekintésből. A rendszer rögzíti a fontos teljesítménymutatókat, ennek eredményeként csökkenthető az üzemanyag-felhasználás és a károsanyag-kibocsátás.

Fokozza a saját teljesítményét azzal is, hogy a problémákat az előre tekintő karbantartás és a távdiagnózis segítségével felismeri.

Időtálló megoldás a flottájának

Az online rendszernek csak kevés adatgyűjtő egységre van szüksége, és az összes lényeges szenzoradatot képes rögzíteni. Az adatgyűjtő egységek felépítését az egyszerű telepítésre és a csekély karbantartásigényre alakították ki.

Az üzemanyag-felhasználást, a tengelyteljesítményt, a billenést/dőlést és a különféle hajózási adatokat rendszeresen rögzítik. A 15-perces átlagértékeket jegyzőkönyvezik, és egy felhőalapú rendszeren keresztül továbbítják a szárazföldre. A rögzített adatokba mind az irodában, mind pedig magán a hajón be lehet tekinteni. A további elemzésekhez egy nyílt kapcsolódási felület áll rendelkezésre harmadik felek rendszerei felé.

Topológia: felhőalapú megoldás a hatékony flottamenedzseléshez  

Felhőalapú megoldás a hatékony flottamenedzseléshez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás