Tengerészet és offshore Automatizálja a hajókat és az offshore létesítményeket biztonságosan és egyszerűen – a Phoenix Contacttal, mint szakértő rendszerpartnerrel. Olyan nagy teljesítményű és megbízható megoldásokat kínálunk mostoha körülményekhez is, amelyek sikeresen átestek minden lényeges hajózási vizsgálaton és tanúsításon.

Konténerhajó a kikötőben

Innovációs erőnk és a hagyományos hajóautomatizálásban szerzett sokéves know-how-nk az alapja az autonóm és fenntartható elképzelések megvalósításának a globális hajózás jövőorientált kialakításához.

Niklas Lecker, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Alternatív hajtásként sárkányvitorlával meghajtott hajó

A hajó alternatív meghajtása a szél erejével

Fenntarthatóság és green shipping Élen járunk a tengerészet világának átalakulásában

A fenntarthatóság most a legaktuálisabb téma − a szárazföldön, a levegőben és a vízen is. A világméretű áruszállítás 90%-a tengeri úton zajlik. Emiatt a hajózás a széndioxid-kibocsátás körülbelül három százalékát okozza.

A világméretű CO₂-, korom-, nitrogénoxid- és kéndioxid-kibocsátás jelentős részaránya miatt a környezetbarát és fenntartható hajózás előfeltétele a nemzeti és nemzetközi klímacélok elérésének. Az IMO (International Maritime Organization, Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) az üvegházhatású gázok hajózás által okozott kibocsátását 2050-ig 50 százalékkal csökkenteni akarja. Ehhez hozzá kell járulniuk a nemzetközi és nemzeti vizekre vonatkozó szigorú károsanyag-kibocsátási irányelveknek is.

A hatékonyság és a fenntarthatóság olyan kihívások, amelyekkel Önnek már ma szembe kell néznie. Ön nyugodtan tekinthet a jövőbe a mi mának, holnapnak és holnaputánnak szóló megoldásainkkal.

Hajó a tengeren, hálózatba kötött digitális ikonokkal

Intelligens adatok képezik a biztos jövőjű és hatékony megoldások alapját

Digitalizálás és Tengerészet 4.0 Jövőbiztos hálózatba kötés, automatizálás és optimalizálás

A hajó minden életfázisra kiterjedő digitalizálása új technológiákat és megoldásokat követel meg, amelyek megfelelnek a jövő követelményeinek: a hajók hatékonyabb és digitálisabb üzemeltetésének. A meglevő hajók utólagos felszerelése és digitalizálása is lényeges szerepet játszik.

Amikor a fő szempont a növekvő hatékonyság és a költségoptimalizált folyamat, akkor olyan megoldásokra van szükség, amelyek a jövőben is biztosítják cégének versenyképességét. Az automatizálás- és hálózattechnika mellett nálunk megtalálhatja a teljesítményfelügyelet komplett megoldásait is, amelyek a szoftver mellett tartalmazzák a szükséges biztonsági routereket és felhőalapú megoldásokat a teljes flotta számára. A Phoenix Contact lényeges termékeinek érvényes tengerészeti tanúsítványai teszik teljessé a kínálatot.

Teherhajó a nyílt tengeren, konténerekkel

Hagyományos hajóautomatizálás Redundáns, biztonságos, bevizsgált és tanúsított

A zökkenőmentes hajózás biztosításához a tengerészeti komponenseknek optimálisan kell kiegészíteniük egymást, és lehetővé kell tenniük a hatékony vezérlést és hálózatba kötést. A hajó hajtóművén és az energia-előállításon kívül a Phoenix Contact termékeivel további rendszerek (pl. a kormánygép vagy a tűzjelző rendszer) is automatizálhatók.

A megbízható riasztási és felügyeleti rendszerek létrehozásához az offshore-területek számára is készen állnak a redundáns felépítésű hálózati és vezérlési megoldások.

Termékek

A sokéves tapasztalat és a szektorspecifikus know-how kiváló megoldásokat eredményez az Ön szektora számára.

Technológiák

Szakértelmünk az Ön tengerészeti alkalmazásának biztonságos hálózatba kötéséhez