A 2000-es és 2100-as változatok olyan egyszerűen kezelhetők, mint a nem menedzselhető switchek, de rendelkeznek a menedzselhető switchek funkcióival és hálózatbiztonságával. Az egyedülálló nem menedzselhető üzemmódban a switch nem menedzselhető switchként viselkedik. Ez azt jelenti, hogy nem kell konfigurálni, és nem kap IP-címet. A hagyományos nem menedzselhető switchekkel ellentétben azonban mégis erősíti a gépi hálózatot, mert a háttérben redundanciamechanizmusok és szűrőfunkciók működnek. A 2008F változat különösen lapos: a beépítési mélysége mindössze 37 mm a kalapsíntől számítva, így bármilyen kapcsolószekrénybe beszerelhető.
2000-es és 5900-es sorozatú ipari menedzselhető switchek Az egyszerű üzembe helyezés és az alkalmazásoknak megfelelő funkciókat és kialakításokat tartalmazó sokféle változat révén a 2000-es és 5900-as menedzselhető switchek az Ön Ethernet hálózatának gazdaságos menedzselését teszik lehetővé. A kibővített funkcióválaszték mellett a switchek üvegszálas kommunikációt, valamint tengerészeti, illetve feldolgozóipari engedélyeket is kínálnak.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő változat
A 2200-as és 2300-as switchek 5 ... 16 porttal és különböző üvegszálas interfészekkel (SC, ST/BFOC, SFP) vannak ellátva. Így Ön a számos változatból nemcsak az optimális portkialakítást választhatja ki alkalmazása számára, hanem a 2300-as változatokkal a gigabites kommunikáció előnyeit is élvezheti. A kiterjesztett hőmérséklet-tartománynak (-40 °C … +70 °C) és a redundáns tápellátásnak köszönhetően a switchek mostoha környezeti feltételek között is alkalmazhatók. A megfelelő engedélyeknek köszönhetően alkalmazhatók tengerészeti alkalmazásokban (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) és a feldolgozóiparban (ATEX, IECEx) is. Ezen túlmenően kaphatók olyan speciális változatok is, amelyek támogatják a modern kommunikációs technológiákat, például a TSN-t vagy az SPE-t.
A 2400-as és 2500-as változatok ugyanazokat a funkciókat kínálják, mint a 2200-as és 2300-as változatok, de lapos kialakításuknak köszönhetően lapos kapcsolószekrényekben való használatra is tökéletesen alkalmasak. Használhatók a berendezésgyártásban, az infrastruktúra területén és a megfelelő engedélyeknek (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) köszönhetően tengerészeti alkalmazásokban is. A 2500-as változatok gigabites kommunikációt kínálnak. A kiterjesztett hőmérséklet-tartománynak (-40 °C … +70 °C) és a redundáns tápellátásnak köszönhetően a switchek mostoha környezeti feltételek között is alkalmazhatók.
Az FL SWITCH 5900 termékcsalád a 2200/2300-as sorozat összes funkciójával rendelkezik, de kifejezetten 19"-os szekrényekben való használatra tervezték. Az összesen 28 gigabites porttal – köztük akár négy 10 GBit/s-os uplinkkel (SFP+) – rendelkező, rackbe szerelhető switchek erős teljesítményt és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak. A combo portoknak és az SFP portoknak köszönhetően sokoldalú csatlakozási lehetőségek állnak rendelkezésre a réz- és üvegszálas kommunikációhoz. A 19"-os switchek átfogó TSN funkciókat is kínálnak az időkritikus alkalmazásokhoz. Az opcionális redundáns tápellátás növeli a kiesésbiztonságot.
A 2000-es és 5900-as sorozatú switchek számos biztonsági funkcióval rendelkeznek
Biztonsági funkciók
A készülékhez és a hálózathoz való illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében a 2000-es és 5900-as sorozatú menedzselhető switchek támogatják az IEC 62443-4-2 szabvány követelményeinek megfelelő fontos biztonsági funkciókat, ezek közé tartoznak:
• Szerepalapú felhasználókezelés
• Szerveralapú felhasználóhitelesítés LDAP és RADIUS használatával
• Portbiztonság, pl. RADIUS/802.1x használatával
• Titkosított hozzáférés a felhasználói interfészekhez SSH-n és HTTPS-en keresztül
• Titkosított fájlátvitel (konfigurációs fájlok, firmware-frissítések) HTTPS/TLS-en keresztül
• Tanúsítványok kezelése
• Bizalmas webszervernézet
• Minden interfész kikapcsolható (üzemmód gomb, SD slot, portok, protokollok)
• Értesítés az incidensekről syslogon vagy SNMP-n keresztül
Mindemellett a készülékek fejlesztési folyamata az IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított.
Az SFP portok a switchek optikai kábelekkel történő még rugalmasabb használatát teszik lehetővé
Rugalmasan használható
A switchek 5 ... 28 porttal és különböző üvegszálas interfészekkel (SC, ST/BFOC, SFP, SPF+) vannak ellátva. Így Ön nemcsak sokféle változat közül választhat az alkalmazásához optimális portkialakításhoz, hanem kihasználhatja a nagy, akár 10 GBit/s-es adatáteresztő képesség előnyeit is. Függetlenül attól, hogy esetleg kevés a hely a kalapsínen, lapos hely áll rendelkezésre a beépítéshez, IT-hez kapcsolódó telepítés történik 19"-os szerverszekrénybe, vagy egy robusztus, kiterjesztett hőmérséklet-tartományú készülékre van szükség, a 2000 és 5900 switchek portfóliójában megtalálja a megfelelő menedzselhető switchet.
Az FL SWITCH 2000 és 5900 készülékek támogatják az MRP redundanciamechanizmust
Hálózatok diagnosztizálása, kiesési idők minimalizálása
A kiesésbiztos hálózatok számára különösen fontosak a redundanciamechanizmusok. A 2000-es és 2100-as menedzselhető switchek a Rapid Spanning Tree Protocolt (RSTP) és a Media Redundancy Protocolt (MRP) is támogatják. A 2200-as, 2500-as és 5900-as család minden más változata támogatja a linkagregációt (LACP), a Fast Ring Detectiont és a Large Tree Supportot is. Így a switchek gyártótól független módon gondoskodnak a hálózati hibák vagy tévesen csatlakoztatott hurkok miatti kiesési idők minimalizálásáról.
Ezenfelül a hálózat hibái a számos diagnosztikai funkciónak (pl. SNMP, syslog, Port-Mirroring) köszönhetően gyorsan behatárolhatók és elháríthatók. Távkarbantartás esetén így hozzá lehet férni a fontos készülékinformációkhoz is.
Készülékkiesés esetén az IP-cím kiadására szolgáló DHCP szerver funkciói megkönnyítik a hibás készülék egyszerű és gyors kicserélését (csak a 2200-as és 2500-as közötti, valamint 5900-as változatoknál elérhető).
Az univerzálisan használható menedzselhető switchek támogatják a PROFINET és az EtherNet/IP™ funkciókat
Optimális integrálás a PROFINET és EtherNet/IP™ hálózatokba
A beépített PROFINET eszköz révén a 2200-as, 2500-as és 5900-as menedzselhető switchek támogatják a PROFINET „B” megfelelőségi osztályt, és a PlCnext Engineer vagy a TIA Portal segítségével teljes mértékben konfigurálhatók és diagnosztizálhatók. Az MRP ringben a switchek menedzserként és kliensként is használhatók. LLDP segítségével ezenfelül a hálózati topológia automatikus felismerését is támogatják.
Az EtherNet/IP™ hálózatokra vonatkozóan a switchek támogatják a multicast szűréssel kapcsolatos funkciókat (IGMP snooping, IGMP querier, multicast source detection).
A 2000-es és 5900-as család menedzselhető switchei számos konfigurálási lehetőséget kínálnak
Sokoldalú konfigurálási lehetőségek
A menedzselhető switchek konfigurálásánál szabadon választhat. Az SD kártyahelyen keresztül a switchek memóriakártya segítségével kényelmesen konfigurálhatók. Így készülékkiesés esetén a cserekészüléket nem kell újrakonfigurálni, hanem csak bele kell helyezni a memóriakártyát. Ha Ön a konfigurálást inkább webes felületen végezné el, akkor ehhez felhasználóbarát webalapú menedzsmentet kínálnak a switchek.
Menedzsmentszoftveren – pl. az FL Network Manageren – keresztüli vagy közvetlenül a vezérlőből történő konfiguráláshoz a switchek támogatják az SNMP-t. Ha közvetlenül, webes felület vagy szoftver használata nélkül kívánja konfigurálni a készülékeket, akkor használhatja közvetlenül rajtuk a CLI parancsokat vagy a Smart mode gombot.
A menedzselhető switchek áttekintése
Tekintse át a 2000-es és 5900-as switchek műszaki jellemzőit!
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 és 2100 | FL SWITCH 2200 és 2300 | FL SWITCH 2400 és 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s |
Jumbo frames óriás adatkeretek | csak a 2100-as változatoknál | csak az FL SWITCH 2300 változatoknál | csak az FL SWITCH 2500 változatoknál | igen |
Riasztóérintkező | - | igen (digitális kimenet) | igen (reléérintkező) | - |
Hőmérséklet-tartomány | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
Tápfeszültség | 18 V DC ... 32 V DC | 12 V DC ... 57 V DC (redundáns) | 18 V DC ... 32 V DC (redundáns) | 100 V AC ... 240 V AC |
Szűrőfunkciók | Quality of service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of service, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundancia | RSTP, MRP kliens | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Menedzsmentfunkciók | Portkonfiguráció, ACD, portalapú DHCP szerver, CLI | Portkonfiguráció, ACD, DHCP szerver (pool/port-alapú, 82-es opció), CLI | Portkonfiguráció, ACD, DHCP szerver (pool/port-alapú, 82-es opció), CLI | Portkonfiguráció, ACD, DHCP szerver (pool/port-alapú, 82-es opció), CLI |
Diagnosztikai funkciók | Portstatisztikák és kihasználtság, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP csapdák, syslog | Portstatisztikák és kihasználtság, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP csapdák, syslog | Portstatisztikák és kihasználtság, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP csapdák, syslog | Portstatisztikák és kihasználtság, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP csapdák, syslog |
Időszinkronizálás | - | Simple network time protocol (SNTP) | Simple network time protocol (SNTP) | Simple network time protocol (SNTP) |
Kiberbiztonság - hálózati hozzáférés | RADIUS hitelesítés (IEEE 802.1X) | MAC-alapú portbiztonság, RADIUS hitelesítés (IEEE 802.1X) | MAC-alapú portbiztonság, RADIUS hitelesítés (IEEE 802.1X) | MAC-alapú portbiztonság, RADIUS hitelesítés (IEEE 802.1X) |
Automatizálási protokollok | PROFINET „A” megfelelőségi osztály, EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés | PROFINET „B” megfelelőségi osztály, PROFINET eszköz, EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés | PROFINET „B” megfelelőségi osztály, PROFINET eszköz, EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés | PROFINET „B” megfelelőségi osztály, PROFINET eszköz, EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés |
Engedélyek | - | Tengerészeti engedélyek, ATEX, IECEx | Tengerészeti engedélyek | - |
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
A menedzselhető switch összekapcsolja a hálózati résztvevőket egymással, és az adatcsomagokat a feladótól a címzettig továbbítja. A menedzselhető switchek különösen alkalmasak nagyobb hálózatokhoz, mivel a hálózat stabilitását javító funkciókat tartalmaznak, többek között a következőket:
- Konfigurálhatóság: a felhasználók különböző beállításokat végezhetnek a hálózat optimalizálása érdekében.
- Redundancia mechanizmusok: ha a hálózati résztvevők vagy a hálózati kapcsolatok meghibásodnak, a hálózat működőképes marad.
- Biztonsági funkciók: a menedzselhető switchek megfelelő konfigurálás esetén képesek felismerni az illetéktelen hozzáférést, és megvédik a hálózatot az illetéktelen hozzáféréstől.
- Diagnosztikai funkciók: a menedzselhető switchek a hálózatra vonatkozó információk központi forrásai. Bármikor részletesen diagnosztizálhatja a készülékeket, a kapcsolatokat és bármely adatkommunikációt, ezáltal gyorsan kiküszöbölheti a hibaforrásokat.
Az Ethernet switchek az Ethernet-alapú hálózatokban összekapcsolják a hálózat különböző résztvevőit. Alapvetően az Ethernet switchek két típusát különböztetjük meg: nem menedzselhető és menedzselhető switchek. A nem menedzselhető switchekkel ellentétben a menedzselhető switchek konfigurálhatók, és számos lehetőséget kínálnak a készülékek konfigurálására és diagnosztikájára. A nem menedzselhető switchek ezzel szemben nem konfigurálhatók, ezért általában olcsóbbak, és hálózattechnikai szakértelem nélkül is használhatók.
A menedzselhető switchek használata a következő helyzetekben indokolt:
- Nagyobb hálózatokban, amelyekben sok hálózati résztvevő kapcsolódik egymáshoz
- Ha biztonsági funkciókra van szükség
- Ha a hálózat felügyeletétre van szükség
- Ha a hálózat szegmentálására van szükség vagy igény
- Ha QoS-re, azaz az adatforgalom priorizálására van szükség
- Ha a hálózat növekszik, és folyamatosan vagy rugalmasan kell módosítani