Rendkívül kisméretű biztonsági csatolórelék

Rendkívül kisméretű biztonsági csatolórelék

Új szabvány az olaj-, gáz- és vegyipar számára

Helytakarékos biztonsági csatolórelék galvanikus leválasztáshoz és teljesítményillesztéshez.

Vissza ide: Biztonsági csatolórelék

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rendkívül kisméretű biztonsági csatolórelék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PSRmini csatolórelék a legkeskenyebbek a piacon. Erősítse Ön is a digitális jeleket, és galvanikus leválasztással védje meg rendszerét. A kényszervezetett érintkezők egyszerű és gyors diagnosztikát tesznek lehetővé. A tervezett karbantartások során ez alacsony állásidőket tesz lehetővé.

Előnyei

  • Akár 70% helymegtakarítás a teljesítmény korlátozása nélkül az új, saját fejlesztésű relétechnológiának köszönhetően
  • Egyszerűbb és gyorsabb prooftest kényszervezetett érintkezőkkel
  • Akár a 2. Ex zónában is telepíthető a számos engedély révén
  • Gyors és hibamentes üzembehelyezés a rendszerkábelezés segítségével

PSRmini rendkívül kisméretű biztonsági csatolórelék az olaj-, gáz- és vegyipar számára

A PSRmini alkalmazása a kapcsolószekrényben, Termination Carrier eszközzel  

A Termination Carrier a PSRmini-vel kombinálva egyedülálló egységsűrűséget nyújt a kapcsolószekrényben.

Önnek, mint az olaj-, gáz- és vegyipar szakértőjének az integritás és megbízhatóság a rendszereivel és komponenseivel szemben támasztott elsődleges igényei közé tartoznak. 

Ezért bemutatjuk Önnek a galvanikus leválasztáshoz és teljesítményillesztéshez való helytakarékos biztonsági csatolóreléinket:

A releváns folyamatirányító rendszerekhez és az Ön speciális követelményeihez igazítva kínálunk SIL tanúsítású csatolómodulokat az Emergency Shut Down és Fire-and-Gas alkalmazásokhoz.

Relétechnológia a Phoenix Contacttól

Relétechnológia a Phoenix Contacttól  

elemi relék kényszervezetett érintkezőkkel.

A biztonsági relé lelke a saját fejlesztésű kényszervezetett érintkezőjű elemi relénk. A Phoenix Contact innovatív relétechnológiája maximális biztonságot nyújt, és mindenkit meggyőz a számos technológiai jellemzőjének köszönhetően:

  • nagy kapcsolható áram 6 A-ig,
  • maximális rendelkezésre állás a kettős diagnosztikai érintkezővel,

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


A Phoenix Contact relétechnológiája

Rendkívüli teljesítőképesség minimális beépítési szélesség mellett.

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás