PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - Csatolórelé
2702524

Csatolórelék SIL3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 1 engedélyező áramút, 1 visszajelző áramút, Safe-State-Off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, fix csavaros kapocs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű igazoló teszt az IEC 61508 szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramút, 1 diagnosztikai áramút
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén