A biztonsági csatolórelé a hibatűrő vezérlők digitális kimeneti jeleit csatolja a perifériákhoz, galvanikus leválasztás és a teljesítményillesztés céljából. A biztonsági csatolórelé high- és low-demand alkalmazásokban használható A biztonsági csatolórelé biztonsági céllal szakítja meg az áramköröket.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Csatolórelé
1086945
Csatolórelé SIL 3 high- és low-demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 2 függetlenül vezérelhető engedélyező áramág, 2 visszajelző áramág, safe-state-off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros kapcsok
Termékrészletek
Functional Safety
Engedély azonosítója: 968/FSP 1955.02/24IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 19.0023XATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
Engedély azonosítója: E360692CCC
Engedély azonosítója: 2022122304115696Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
SIL 3-ig az IEC 61508, IEC 61511 és IEC 50156 szerint
Class I, Zone 2 alkalmazásokhoz engedélyezett
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
2 engedélyező áramág, 2 visszajelző áramág
A relécsatornák független vezérlése lehetséges